KUKA Schwerlastroboter ermöglicht vollautomatischen Betrieb
Der KUKA KR FORTEC F (Foundry) bewegt sich auf einer 18 Meter langen KUKA Lineareinheit vom Typ KL 1500-3, um die vier nebeneinanderstehenden Fertigungsanlagen zu bedienen. Die Aufgabe des Roboters: das Be- und Entladen der Rüstplätze, an denen die Maschinenpaletten mit den entsprechenden Werkstücken bzw. Rohmaterialien gerüstet werden. Als verknüpfendes Glied zwischen den Fertigungszentren übernimmt er den automatischen Transport von Maschinen- und Rohmaterialpaletten zwischen den Rüstplätzen, Lagerbereichen und den Bearbeitungsmaschinen. Dadurch arbeiten die vier Bearbeitungszentren vollautomatisch rund um die Uhr. Zusätzlich wurde die automatisierte Anlage in die innerbetrieblichen Informationsflüsse integriert. Damit wird die automatische Bereitstellung der NC- und Werkzeugdaten für die Maschinen gewährleistet – ein wesentlicher Bestandteil, um unnötige Stillstandzeiten zu vermeiden und die maximale Produktivität zu erreichen. Die Applikation bei MERZ wurde von dem KUKA Systempartner wbt automation und SOFLEX, dem Spezialisten für Fertigungssteuerung, umgesetzt.