Mit KUKA im Rausch der Geschwindigkeit
Ein KUKA 4D-Simulator vermittelt während der Alpinen Ski WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen, wie es sich anfühlt, wenn die weltbesten Skirennfahrer die neu gestaltete Kandahar-Abfahrt hinunterrasen.
8. Februar 2011
Freier Fall – Nicht nur für die Stars des alpinen Skisports
Für das Video ist der ehemalige österreichische Skirennläufer Hans Knauß die 3300 Meter lange Kandahar mit der Kamera in der Hand abgefahren. Er schildert während seines Laufs die Streckendetails der WM-Abfahrt. Besonders imposant und für den Fahrgast direkt erlebbar ist die neue Schlüsselstelle der Abfahrt, der so genannte „Freie Fall“. Seit 2009 bietet Garmisch mit 90 Prozent Gefälle die steilste Stelle im gesamten Ski-Weltcup.Sicherheit steht bei KUKA an erster Stelle
Der KUKA 4D-Simulator ist der einzige vom TÜV zugelassene Passagierroboter der Welt und verfügt über mehrfache Sicherheitseinrichtungen. Durch Videokameras haben die KUKA Roboterexperten die Passagiere zu jedem Zeitpunkt im Blick.
Für die Entstehung des Videofilms und die anspruchvolle synchronisierte Programmierung der 3D Bewegungen des KUKA 4D-Simulators zeichnet das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) verantwortlich.