![](/-/media/kuka-corporate/images/press/events/2018/fachpack/header.jpg?rev=42713e859b3e484390cd8261d7dad356&w=1900&hash=5699D2851EA647BDD622A97600D2311A)
KUKA auf der FachPack 2018
KUKA präsentiert auf der FachPack 2018 Lösungen für Prozesse und Techniken in der Verpackungsindustrie – vom neuen ready2_palletize_light über die neue Software KUKA.PickControl bis hin zu den Themen Industrie 4.0 und Logistik. Die Verpackungsbranche trifft sich vom 25. bis 27. September 2018 in Nürnberg.
Einfache Lösung für mobile Palettierung
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/events/2018/fachpack/ready2_palettize.jpg?rev=e44e7fdbcf714c87bd1b968ee4570548&w=1400&hash=096C6291A0AFEF46360CC642C62F858B)
Pick&Pack unsortierter Teile an mehreren Förderbändern
In Kooperation mit robomotion präsentiert KUKA eine weitere Palettierzelle, deren Herzstück KUKA.PickControl ist. Mit der neuen Software werden Pick&Pack Aufgaben für Palettier-Linien einfach automatisiert. Sie ermöglicht die einfache Inbetriebnahme von bis zu acht KUKA Robotern fürs Pick-and-Pack unsortierter Teile an mehreren Förderbändern. Eine zweite roboterbasierte Software für die Qualitätskontrolle und für das Conveyor Tracking passt die Roboter-Aktionen automatisch an die Bewegung von Fließ- und Förderbändern an.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/events/2018/fachpack/kuka_pickcontrol-1.jpg?rev=71ec2b70385c402e9eb62a8344d4edb4&w=1900&hash=7A7D28B908CF5F80931FBC3FEBAA927C)
Cloud-Software-Lösungen für die Industrie 4.0
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/events/2018/fachpack/industry40.jpg?rev=e61b05216fa9464fbfa4fb76c092e7cf&w=1400&hash=C2E73BD3D34775C13686DA273D229C7F)