Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
KUKA Education: Robotik für Bildungseinrichtungen
Den professionellen Einsatz von Robotern leicht erlernen – wir sind der perfekte Partner für Bildungseinrichtungen, die einen Fokus auf Robotik und Automatisierung setzen.
Durch die rasante Entwicklung der Digitalisierung der Produktion und die kooperative Vernetzung von Mitarbeitern und Maschinen wird sich die Arbeitswelt grundlegend verändern. Dabei ist der Roboter die entscheidende Komponente für die Fabrik der Zukunft, in deren Mittelpunkt der Mensch steht. Aus diesem Grund wollen wir die Fachkräfte von Morgen fit für die Zukunft in der Welt der Automatisierung machen.
Wir arbeiten bereits mit Schulen, Hochschulen und betrieblichen Ausbildungsstätten in ganz Österreich zusammen und kennen die Anforderungen, welche es für eine praxisnahe Ausbildung an Hard- und Software mit Industriestandard benötigt. Unsere mobilen Schulungszellen sind somit perfekt für den Einstieg in die Robotik geeignet und richten sich dabei gezielt an Bildungseinrichtungen.
KUKA Ready2_educate Schulungszelle
Ein professioneller Umgang mit technisch anspruchsvollen Technologie-Produkten ist in der Praxis ausschlaggebend. Mit ready2_educate von KUKA üben die Fachkräfte von morgen den Einsatz von Industrierobotern. So erhalten Sie eine optimale Bildung in der Robotik.
Die modulare Schulungszelle ist mit dem Kleinroboter KR 4 AGILUS und unserer bewährten KR C4 compact-Steuerung ausgestattet – und bereits für spezielle didaktische Anwendungen ausgerüstet und vorkonfiguriert.
Mit der ready2_educate Trainingszelle lassen sich Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden realisieren und durchführen. Von der einfachen Stapelaufgabe bis hin zum komplexen Bahnverfahren und der entsprechenden Logikprogrammierung.
Ein weiterer Pluspunkt: Die Größe der Zelle. Sie kann problemlos mit dem Hubwagen bewegt werden und passt durch Standardtüren und in übliche Personenaufzüge.
Welche Vorteile bietet die ready2_educate Schulungszelle?
Benutzerfreundlich
Vorkonfiguriert und einsatzbereit
Beispielprogramme und Übungen
Greifer und eine Reihe von Werkstücken
Zugang über zwei Schiebefenster
Flexibel
Für diverse Aufgabenstellungen geeignet
Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
Skalierbare Lösung zur Minimierung der Einstiegsinvestitionen
Schnittstellen zu externen Systemen möglich
Agil
Ergänzende Applikations- und Optionspakete zur Anpassung der Zelle an Ihr Ausbildungslevel
Zweite Applikationsfläche für individuelle Aufgaben
Platzsparend
Findet in jedem Schulungsraum Platz
Kann mit dem Hubwagen bewegt werden
Passt durch Standardtüren und in übliche Personalaufzüge
Übungen und Schwierigkeitsgrade individuell gestaltbar durch Umstecken der Applikationskomponenten auf dem Raster der Applikationsplatten.
Technische Daten zur ready2_educate Schulungszelle
Ausgestattet mit einem LBR iisy 3 kg und einer KR C5 micro Robotersteuerung bietet das iiQKA Education Kit einen optimalen Einstieg in die iiQKA-Welt. Lernen Sie die kollaborierende Robotik mit dem Betriebssystem iiQKA.OS kennen, welches einfach zu installieren, zu konfigurieren und zu programmieren ist. Das Education Kit ist modularaufgebaut und kann nach Bedarf der Schule, Hochschule oder betrieblichen Ausbildungsstätte erweitert werden.
Welche Vorteile bietet das iiQKA Education Kit?
Modularer Aufbau
Applikationsplatten-Erweiterungen
Zusätzliche iiQKA Education Kits zu mehreren Robotersystemen
Zusätzliche Peripheriekomponenten wie z.B. Förderband
kompaktes Design
leicht zu transportieren/verschieben
geringer Platzbedarf
Benutzerfreundlich
einfach und intuitiv
in kürzester Zeit einsatzbereit
Roboterschulung mit iiQKA.OS
MRK-Roboterschulung
Standard-Industrieroboterschulung
Perfektionierung von Pick-and-Place-Aufgaben und komplexer Bahnplanung
Dank der verschiedenen Anwendungspakete können die in der Produktion am häufigsten verwendeten Applikationen schnell erlernt werden.
Zum Trainieren von Bewegungsabläufen ähnlich wie bei Schweiß- oder Klebeprozessen. Der Stift ist gefedert, um Schäden an der Anwendung zu vermeiden.
Schiebbares Magazin für 9 Würfel und integriertes Regal für 2 verschiedene Werkzeuge.
Greifer und Würfel für das Pick-and-Place-Trainings, welche die am häufigsten verwendeten Roboteranwendungen sind.
Zum Trainieren von Bewegungsabläufen ähnlich wie bei Schweiß- oder Klebeprozessen. Der Stift ist gefedert, um Schäden an der Anwendung zu vermeiden.
Schiebbares Magazin für 9 Würfel und integriertes Regal für 2 verschiedene Werkzeuge.
Greifer und Würfel für das Pick-and-Place-Trainings, welche die am häufigsten verwendeten Roboteranwendungen sind.
Zum Trainieren von Bewegungsabläufen ähnlich wie bei Schweiß- oder Klebeprozessen. Der Stift ist gefedert, um Schäden an der Anwendung zu vermeiden.