Vyberte si svou polohu:

Místo

KUKA Invictus

Silné, rychlé a přesné: Stroje pro svařování třením pro střední až velké díly přesvědčují pěchovací silou až 1500 kN - a svou enormní všestranností. 


Vysoká výkonnost a mnohostranná použitelnost 

Výrobková řada KUKA Invictus přesvědčuje stroji pro svařování třením ve středním rozsahu pěchovací síly do 1500 kN. Byla vyvinuta podle nejnovějších aspektů pro širokou škálu aplikací a je založena na důsledném přístupu k modularizaci. Je proto zvláště vhodná pro velké svařovací průřezy s vysokou pěchovací silou a vysokým točivým momentem

Přehled odvětví a aplikací

S modelem Invictus lze dobýt nové trhy díky vysoké pěchovací síle a vysokému točivému momentu:

Přesvědčivé přednosti modelu KUKA Invictus

  • Einfache Bedienung

    Silný a rychlý

    • O 80 % vyšší otáčky vřetena
    • Vysokorychlostní rozsah zatížení díky dynamickým pohonům 
    • Vřeteník s unikátní technologií ložisek
  • Genauigkeit

    Maximální kvalita svařování

    • Vysoká přesnost a reprodukovatelnost díky nové technologii ložisek 
    • nový samostředící centrální upínač
    • nové lože stroje s optimalizovanou tuhostí 
  • Individuelle Komplettlösung

    Flexibilně použitelný

    • Individuální konfigurace stroje
    • Jednoduchá výměna a dovybavení komponent
    • Instalace jeřábem a kamionovou dopravou 
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonomičnost 

    • Snadno přístupná pracovní zóna
    • Jednoduché ovládání pomocí dotykového panelu
  • Einfache Installation

    Nízké nároky na údržbu

    • Použití komponent s dlouhou životností
    • Snížená potřeba mazání díky centrálnímu mazání
    • Přehledná konstrukce a dobrá dostupnost
  • Možnost snadné automatizace

    • Snadná automatizace buněk
    • Nakládání zepředu nebo zezadu pomocí robotů nebo portálových řešení 
  • Průmysl 4.0

    • Stav stroje a proces svařování jsou plně monitorovány
    • Rozhraní OPC UA pro export dat a cloudovou analýzu dat
    • vyšší produktivita a transparentnost dat
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: Nová definice rozmanitosti

Modulární KUKA Invictus 150 pokrývá až šest modelů strojů pro svařování třením a běžné aplikace pro vás přivádí na vyšší úroveň výkonu. Je dimenzován na pěchovací sílu 77 až 1500 kN. Díky tomu je vysoce hospodárný, protože pokrývá širokou škálu dílů a dokonce nahrazuje speciální stroje jako RS 120 HS nebo RS 300 HS. Díky funkci „Viper-Drive“ dokáže coby stroj s přímým pohonem simulovat setrvačníkové procesy

Stroj pro svařování třením KUKA Invictus 150 pokrývá až šest strojů RS

KUKA Invictus 150 v detailním přehledu

  • Konstrukce orientovaná na přepravu

    Plug & Play integrace hydrauliky a elektrických součástek snižuje požadavky na potřebnou plochu a zjednodušuje přepravu a instalaci. Zvedání a přepravování bez demontáže jakýchkoli částí obložení. Vnější rozměry modulů vhodné pro nákladní automobily.
  • Uživatelsky vstřícný ovládací panel

    Stroj Invictus 150 lze díky novému rozhraní HMI rychle a intuitivně ovládat pomocí dotykové obrazovky s přehledně uspořádanou nabídkou. Zlepšení uživatelské vstřícnosti představuje digitální příručka s funkcí hledání a plán údržby.
  • Lepší monitorování kvality

    Rozsáhlý reporting a analýza dat

    • Numerické a grafické znázornění všech procesně relevantních parametrů
    • Rozsáhlé statistiky pro analýzu kvality a optimalizaci procesů
    • Tvorba předem vyhotovených zpráv o kvalitě
    • Export přes datové rozhraní
  • VIPER Drive

    Kombinace vysoce dynamického pohonu a řízení procesu v rozsahu 1 ms umožňuje přesné řízení procesu svařování pro konkrétní díl. Umožňuje také simulace procesů setrvačníku bez setrvačníku.
  • Vysoce výkonný vřeteník

    Až o 80 % vyšší otáčky vřetena díky novému vřeteníku s unikátní technologií ložisek a vysokorychlostnímu rozsahu zatížení s velkým rozsahem rychlostního zatížení s velkým vrtáním vřetena pro uchycení různých upínacích systémů a dílů až do průměru 240 mm

  • Orovnávací jednotka s výměníkem nástrojů

    Čelní obrábění a orovnávání pro přípravu dílu a odstraňování valů pro výrobu typu One Shot. Třísky jsou odváděny dopravníkem integrovaným do lože stroje.
  • Ergonomická pracovní zóna

    Ergonomická a snadno přístupná pracovní zóna pro díly až do délky 3 900 mm a automatické ovládací dveře pro rychlé otevírání a zavírání.

Balíky výbavy pro KUKA Invictus 150

  • Krátká varianta modelu s jedněmi dveřmi pro krátké díly
  • Automaticky nastavitelný doraz dílů (ABS) ke snížení náročnosti dovybavování
  • Proporcionální technologie pro upínací zařízení zlepšuje výsledek upnutí a prodlužuje životnost nástroje 
  • Automatická regulace teploty vřeteníku, proto není nutné zahřívání celého zařízení 
  • Čelní obrábění a orovnávání pro přípravu dílu a odstraňování valů pro výrobu typu One Shot 
  • EPE - Elektronická polohovací jednotka zajišťuje vzájemnou přesnou orientaci svařovaných dílů 
  • VIPER-Drive (virtuální setrvačníkové svařování), a tím menší zkrácení a kratší doba svařování 
  • Active Travel Control (ATC) snižuje rozptyl pro přesné délky prefabrikovaných dílů při velkém rozptylu délek svařovaných dílů
  • Rozhraní automatizace umožňuje integraci dalších periferních zařízení, jako jsou nakládací/vykládací roboty nebo integrace linky 
  • Rozhraní kódu Data Matrix pro I4.0 zajišťuje bezproblémové sledování dílů 
  • Export svařovacích dat pro 100% záruku kvality 
  • Rozhraní OPC UA pro I4.0 pro výměnu dat pro analýzu dat, optimalizaci procesů a snižování nákladů
  • Správa uživatelů pomocí čipu EKS (EKS light) zaručuje bezpečný provoz


Naše intuitivní uživatelské rozhraní zapůsobilo


Proces svařování

Uživatelsky vstřícná konfigurace a nastavení svařovacích procesů

Zálohování dat

Zadávání a ukládání dat přes rozhraní USB

Dokumentace

Dokumentace výsledků svařování díky datovým bankám, tiskárně nebo exportu do formátu PDF

Parametrizační postupy

Grafické znázornění aktuálních a archivovaných parametrizačních postupů

Řízení a monitorování

Řízení s přesností na milisekundy a monitorování všech parametrů procesu sváření

Řízení kvality

Kompletní sledovatelnost pomocí kódu datové matice. Svařovací data jsou přiřazována jednotlivým konstrukčním dílům.

Správa programů

Správa až 1 000 svařovacích programů

Znázornění hodnot a stavu

Zobrazení skutečných hodnot a parametrů i aktuálního stavu v otevřeném textu

German Design Award 2023

Invictus spojuje to nejlepší ze strojů pro svařování třením produktových značek KUKA a Thompson a je symbolem dynamiky, přesnosti a dlouhé životnosti.

Till Maier, manažer portfolia a vedoucí projektu Advanced Welding Solutions

Kompaktně spojen!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Všechna fakta a technická data o KUKA Invictus 150 v jednom souboru ke stažení. Zde si opatřte brožuru o stroji Invictus 150.

Get the Link

Máte další dotazy týkající se stroje Invictus nebo požadujete individuální řešení?

Rádi Vás podpoříme a poradíme

Zakázková výroba pomocí rotačního třecího svařování

Díky našemu strojovému parku jsme výborně vybaveni pro validaci procesu, konstrukci prototypů a malosériovou výrobu.