Vyberte si svou polohu:

Země

KR FORTEC

KR FORTEC je náš všestranný stroj mezi roboty pro těžká břemena. Je energeticky účinný a dynamický v manipulačních aplikacích v rozsahu těžkého užitečného zatížení až 500 kg. Díky použití našich známých konceptů průmyslových robotů vyžaduje v provozu minimální údržbu. Z toho vyplývá, že je robot spolehlivým faktorem ve výrobě.


Skvělý v oblasti manipulace, s nákladově efektivním provozem

Nový KR FORTEC je flexibilně rozšiřitelný, úsporný z hlediska spotřeby energie a nízkých nároků na údržbu. Svým užitečným zatížením robot hladce zapadá mezi KR QUANTEC a KR FORTEC Ultra. Kompletuje tak portfolio společnosti KUKA. Je předurčen pro použití v automobilovém a všeobecném průmyslu. S robotem KR FORTEC můžete standardizovat své výrobní procesy prostřednictvím automatizované manipulace na vysoké úrovni kvality. K hospodárnosti výrobních procesů přispívají také nízké celkové provozní náklady (TCO) robota. 

Všestranný stroj pro průmysl:
KR FORTEC zvedá těžká břemena a montuje s maximální přesností

  • Kompaktní a vysoce výkonný

    • Velký výkon na malém prostoru
    • Rychlý výkon s nízkou spotřebou energie 
    • Nízké doby cyklů díky vyšší dynamice
    • Kompaktní tvar: ideální pro práci, jako je manipulace a bodové svařování
  • Modulární konstrukce

    • Identické náhradní díly pro tři řady robotů: KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra
    • Flexibilita při plánování nových úkolů a výrobních procesů
    • Snížení nákladů na skladování a vývoj různých konfigurací robotů
  • Nízké náklady TCO

    • Nízká spotřeba energie
    • Spolehlivost: až 400 000 hodin bezproblémové práce (Mean Time Between Failures)
    • Osvědčené servisní koncepty známé od robotů KR QUANTEC a KR FORTEC ultra

  • Bezúdržbový

    • Minimální náklady na kontrolu: Není nutný TÜV test vyvážení zátěže
    • Údržbové práce lze provádět rychle a bez námahy díky optimalizované přístupnosti

Spolehlivý silák pro přesné a efektivní aplikace s těžkými břemeny

Těžký průmyslový robot do 500 kg je ideální pro úkoly, jako je manipulace a bodové svařování.

240 - 500 Nosné zatížení v kg

2800 - 3750 Dosah v mm

Osvědčená kvalita


Uživatelsky přívětivá montáž vedení kabelů

Dutý hřídel zajišťuje snadnou a bezpečnou integraci přívodu energie specifické pro zákazníka. Pokud je třeba na této komponentě provést opravu, lze ji provést v pohodlné výšce pro uživatelsky přívětivou montáž. 

Použití v různých prostředích

Ve variantě Foundry lze KR FORTEC použít pro náročné úkoly v drsnějším prostředí.

Rozšířený teplotní rozsah

Roboty musí někdy pracovat při velmi nízkých teplotách. KR FORTEC lze provozovat při teplotě 0 až 55 stupňů Celsia.

Těsnost

Jak je již známo z modelů KR QUANTEC a KR FORTEC Ultra, zápěstí robota KR FORTEC je také standardně vodotěsné a prachotěsné.

Větší dosah: KR FORTEC s lineární osou 

Chcete, aby robot KR FORTEC pracoval ve větším poloměru? Žádný problém. Pomocí lineární jednotky KL 4000 můžete rozšířit pracovní zónu robota. Dosah lze modulárně přizpůsobit potřebám zákazníka od 1,5 m do 30 m. Další výhoda pro výrobu: KR QUANTEC je možné umístit také na jednotku KL 4000. Pokud potřebujete KR FORTEC a KR FORTEC Ultra na společné lineární jednotce, zvolte k tomuto účelu jednotku KL 5000.

KR FORTEC (6 os) - technická data

Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 240 R3400-2
Jmenovité celkové zatížení
240 kg
max. dosah
3400 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 240 kg
  • max. dosah 3400 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 240 R3700-2
Jmenovité celkové zatížení
240 kg
max. dosah
3750 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 240 kg
  • max. dosah 3750 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 280 R3100-2
Jmenovité celkové zatížení
280 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 280 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 340 R3400-2
Jmenovité celkové zatížení
340 kg
max. dosah
3400 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 340 kg
  • max. dosah 3400 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 340 R3400-2 F
Jmenovité celkové zatížení
340 kg
max. dosah
3400 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 340 kg
  • max. dosah 3400 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 360 R2800-2
Jmenovité celkové zatížení
360 kg
max. dosah
2800 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 360 kg
  • max. dosah 2800 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 420 R3100-2
Jmenovité celkové zatížení
420 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 420 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 420 R3100-2 F
Jmenovité celkové zatížení
420 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 420 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 420 R3100-2 HI
Jmenovité celkové zatížení
420 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
High Inertia
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 420 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí High Inertia
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 500 R2800-2
Jmenovité celkové zatížení
500 kg
max. dosah
2800 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 500 kg
  • max. dosah 2800 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 500 R2800-2 F
Jmenovité celkové zatížení
500 kg
max. dosah
2800 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 500 kg
  • max. dosah 2800 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 500 R2800-2 HI
Jmenovité celkové zatížení
500 kg
max. dosah
2800 mm
Provedení dle prostředí
High Inertia
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 500 kg
  • max. dosah 2800 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí High Inertia
  • Montážní poloha(y) Podlaha
%x z %y viditelných robotů
KR FORTEC Robot for handling, welding, gluing

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR FORTEC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace