KR AGILUS
Robot KR AGILUS je náš kompaktní šestiramenný robot, který je dimenzován pro maximální pracovní rychlosti. Různá provedení, montážní pozice, dosahy a nosnosti z tohoto malého robota dělají modifikovatelného specialistu na přesnost.
Přehled všech verzí systému AGILUS:
Provedení Hygienic Machine
Robot KR AGILUS je dostupný, mimo jiné, i jako Hygienic Machine. Design a materiál je u této varianty absolutně hygienicky způsobilý. To umožňuje použití robota v aplikacích, které zahrnují přímý kontakt s potravinami a farmaceutickými substancemi.
Zárukou nejvyšší úrovně hygieny jsou povrchy odolné vůči korozi, maziva vhodná ke kontaktu s potravinami a používání dílů z ušlechtilé oceli. Proto se robot KR AGILUS perfektně hodí pro aplikace, které vyžadují sterilní prostředí.
![Robot KR AGILUS dosahuje v provedení Hygienic Machine maximální hygienické úrovně:](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_hm.jpg?rev=e448f4a158744be3b6f8e85f20e87a9d&w=767&hash=7409AB4089563BBD565A7854614DD500)
Provedení robota pro sterilní prostředí (Cleanroom)
Robot KR AGILUS CR je vhodný pro sterilní prostředí a splňuje požadavky na sterilní prostředí třídy ISO2. Tak lze robot KR AGILUS CR perfektně integrovat do nejmenších prostor i komplexních aplikací, které mají vysoké požadavky na čistotu.
Díky speciálnímu práškovému lakování a speciálním těsněním proti emisím částic vykazuje robot extrémně hladké plochy. Vzhledem k zamezení polétavého prachu z robota neuniká prach ani částice způsobené odíráním těsnění. Odpovídá tak i přísným kritériím na sterilní prostředí institutu Fraunhofer.
![Robot KR AGILUS je dostupný také ve variantě pro sterilní prostředí ve třídě čistoty vzduchu 2.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_cr.jpg?rev=ad8b3f17b4ae4a3e97f8bf821bcf48fb&w=767&hash=EADFE10FCF3F79A3120E8D3F0725A294)
Provedení Waterproof
Robot KR AGILUS je v provedení Waterproof odolný proti stříkající vodě a i za extrémních výrobních podmínek zvládá maximální výkony. Stabilní kryty z ušlechtilé oceli nahrazují plastové díly, odolné povrchové úpravy a rovněž přídavná těsnění uvnitř malého robotu umožňují případné nasazení v obráběcích strojích.
Vodotěsná varianta (Waterproof) malého robotu KUKA splňuje zvýšené požadavky třídy ochrany IP 67.
Provedení EX
Robot KR AGILUS lze přizpůsobit i těm nejextrémnějším okolním podmínkám: Robotem KR AGILUS EX jsme rozšířili provedení Waterproof o ochranu proti výbuchu. Robot KR AGILUS tak může díky svému konstrukčnímu tvaru pracovat s maximální přesností i v atmosféře ohrožené výbuchem (zóna 2).
U provedení EX se používá přímý přívod vzduchu pro profukování a robot je pod tlakem. Tlak je monitorován speciální externí přetlakovou detekční jednotkou, která je volitelně dostupná u firmy KUKA.
![Robot KR AGILUS EX pracuje bezpečně a spolehlivě také za nejextrémnějších podmínek.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_ex.jpg?rev=7bf020fb93084387a11d62a39f04bdaa&w=767&hash=AB7F47AB87F7FC0AF4478288928F2C06)
KR AGILUS (6 os) - technická data
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 706 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Cleanroom
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 54
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 706 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Special connection
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 706 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Waterproof
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 726 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Cleanroom
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 54
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Explosion-proof
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Special connection
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Waterproof
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 6 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Food
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 10 kg
- max. dosah 1101 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Cleanroom
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 54
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 10 kg
- max. dosah 1101 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Explosion-proof
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 10 kg
- max. dosah 1101 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Special connection
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 10 kg
- max. dosah 1101 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Waterproof
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 10 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Cleanroom
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 54
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 10 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Special connection
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 10 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Waterproof
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 11 kg
- max. dosah 1101 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 11 kg
- max. dosah 1101 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Food
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 11 kg
- max. dosah 901 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Stahování PDF
- Řídicí systém
- Datové listy KUKA Marketplace