Vyberte si svou polohu:

Země

KR 500 FORTEC

Robot KR 500 FORTEC je náš mnohostranný robot pro těžká břemena, který je vhodný pro bezpočet aplikací. Třeba v provedení Machine-Tooling je předurčen pro frézování v oblasti těžkých břemen, jako varianta Foundry je perfektní pro práce s těžkými břemeny ve slévárně.


Mimořádná kvalita produktů, kterou poskytuje robot KR 500 FORTEC mimo jiné při frézování, stojí na dvou nejdůležitějších základních pilířích: síla a vyzrálá technologie. Dosah až 3.326 mm umožňuje zpracování velkých dílů i v úzkých buňkách. Jeho štíhlý design s malými kolizními konturami Vám nabízí neobyčejně velký pracovní prostor a maximální možné intervaly nosnosti.

340 - 500 Nosné zatížení v kg

2485 - 3326 Dosah v mm

Výhody


Absolutní přesnost

Robot KR 500 FORTEC sjednocuje sílu a techniku s dokonalou opakovatelnou přesností 0,08 milimetrů – pro nepřekonatelnou kvalitu produktů v oblasti těžkých břemen.

Výkonný a efektivní

Robot KR 500 FORTEC manipuluje precizně a s lehkostí s velkými a těžkými dílci maximálně do 500 kg. Zároveň je bezúdržbový a vyznačuje se tak efektivitou nákladů. 

Všestrannost

Robot KR 500 FORTEC je dostupný v mnoha provedeních, pro bezpočet aplikací v oblasti těžkých břemen. V provedení Machine-Tooling je perfektně vhodný pro frézování, jako varianta Foundry pro práce s těžkými břemeny ve slévárenství.

Robot KR 500 FORTEC při použití v projektu EU Virtuální les

Robot KR 500 FORTEC pomáhá při inventarizaci lesního porostu pomocí lesnické 3D-simulace.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 500 FORTEC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR 500 FORTEC (6 os) - technická data

Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 340 R3330
Jmenovité celkové zatížení
340 kg
max. dosah
3326 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 340 kg
  • max. dosah 3326 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 340 R3330 F
Jmenovité celkové zatížení
340 kg
max. dosah
3326 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 340 kg
  • max. dosah 3326 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 420 R3080
Jmenovité celkové zatížení
420 kg
max. dosah
3076 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 420 kg
  • max. dosah 3076 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 420 R3080 F
Jmenovité celkové zatížení
420 kg
max. dosah
3076 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 420 kg
  • max. dosah 3076 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 480 R3330 MT
Jmenovité celkové zatížení
480 kg
max. dosah
3326 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 480 kg
  • max. dosah 3326 mm
  • Konstrukční provedení Machine Tooling
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 480 R3330 MT-F
Jmenovité celkové zatížení
480 kg
max. dosah
3326 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 480 kg
  • max. dosah 3326 mm
  • Konstrukční provedení Machine Tooling
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 500 R2830
Jmenovité celkové zatížení
500 kg
max. dosah
2826 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 500 kg
  • max. dosah 2826 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 500 R2830 C
Jmenovité celkové zatížení
500 kg
max. dosah
2485 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 500 kg
  • max. dosah 2485 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 500 R2830 C-F
Jmenovité celkové zatížení
500 kg
max. dosah
2485 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 500 kg
  • max. dosah 2485 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 500 R2830 F
Jmenovité celkové zatížení
500 kg
max. dosah
2826 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 500 kg
  • max. dosah 2826 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 500 R2830 MT
Jmenovité celkové zatížení
500 kg
max. dosah
2826 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 500 kg
  • max. dosah 2826 mm
  • Konstrukční provedení Machine Tooling
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 500 R2830 MT-F
Jmenovité celkové zatížení
500 kg
max. dosah
2826 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 500 kg
  • max. dosah 2826 mm
  • Konstrukční provedení Machine Tooling
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
%x z %y viditelných robotů