Vyberte si svou polohu:

Místo

KR 300-2 PA

Robot KR 300-2 PA je paletovací robot, který se flexibilně přizpůsobí každé situaci. Rychle a přesně nakládá a balí také těžká břemena. Tento paletovací robot zvládá i činnosti v oblasti práce s velmi těžkými břemeny, při optimálních dobách cyklů.


Paletovací robot KR 300-2 PA je lehký, rychlý a silný a byl zkonstruován speciálně pro vysokorychlostní úkoly s vysokou zátěží. Je optimální pro manipulaci s břemeny až do 300 kilogramů a díky nástavbovým konstrukcím jej lze v různých výškách flexibilně přizpůsobit příslušnému úkolu.

300 - 300 Nosné zatížení v kg

3150 - 3150 Dosah v mm

Výhody


Lehký a rychlý

Robot KR 300-2 PA pracuje díky své kompaktní konstrukci velkou rychlostí. Zajišťuje to nedostižné doby cyklů a maximální přesnost.

Proměnný a rychle vyměnitelný

Robot KR 300-2 PA nabízí u konstrukce duté hřídele průchozí otvor 60 milimetrů. Zde lze bezpečně nainstalovat všechny běžné přívody energie, které lze i snadno vyměňovat.

Vytrvalý a nekomplikovaný

Robot KR 300-2 PA dosahuje díky své robustní konstrukci velmi dlouhých intervalů údržby. Je odolný také proti prachu a stříkající vodě. Odpovídá tak standardní třídě ochrany IP 65.

Efektivní při každé příležitosti

Robot KR 300-2 PA realizuje díky svému dosahu 3.150 mm různé aplikace. Efektivně přitom využívá dostupný prostor – s maximální přesností a nosností až 300 kilogramů.

KR 300-2 PA (4 os) - technická data

Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 300-2 PA
Jmenovité celkové zatížení
300 kg
max. dosah
3150 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 300 kg
  • max. dosah 3150 mm
  • Konstrukční provedení Paletizátor
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
%x z %y viditelných robotů

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 300 PA

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace