Vyberte si svou polohu:

Země

Zvolte jazyk:

KP5-V2S2V Pětiosý polohovač 

Pětiosý polohovač KP5-V2S2V s dvěma obráběcími stanicemi je dostupný s nosností 500 a 1000 kg. Polohovač díly otáčí a vychyluje. Právě u náročných úkolů tak umožňuje průběžně ideální polohování a přístupnost.


Přednosti pětiosého polohovače obrobků KP5-V2S2V:

  • Vysoká flexibilita díky volitelným poloměrům nástrojů: Velikost polohovače lze přesně sladit s vašimi požadavky. K tomu účelu vyberte ze tří dostupných poloměrů nástrojů: 600 mm, 800 mm a 1000 mm.
  • Snadné projektování: Všechny polohovače řady KP5-V2S2V mají nezávisle na nosnosti totožné rozměry při stejném poloměru nástroje a mají stejné schéma vrtaných děr.
  • Ergonomická výška vkládání: Ergonomické výšky vkládání lze pohodlně realizovat díky výšce lícní desky 700 mm.
  • Bezpečné dotazování na polohu: Pomocí volitelné možnosti dotazování na polohu máte možnost zjistit plánovanou pracovní polohu hlavní otočné osy v rámci bezpečné techniky. Lze ji použít do úrovně bezpečnosti SIL 3, kat 4 nebo výkonnostní úrovně E.
  • Elektricky izolované lícní desky: Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
  • Vysoký výkon při svařování: Svařujte s výkonem až 1000 A při době zapnutí 100 %.

Data a varianty pětiosého polohovače KP5-V2S2V ve srovnání:

Polohovač KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
Jmenovitá nosnost každé strany 500 kg 1000 kg
Poloměr nástroje 600 mm
800 mm
1000 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Výška vkládání 700 mm 700 mm
Přesnost opakování hlavní otočné osy 0,0023° 0,0023°
Přesnost opakování výkyvné osy 0,0023° 0,0023°
Přesnost opakování lícní desky 0,009° 0,009°
Rozsah otáčení hlavní otočné osy ± 185° ± 185°
Rozsah otáčení výkyvné osy ± 185° ± 185°
Rozsah otáčení lícní desky s přívodem energie ± 210° ± 210°
Rozsah otáčení lícní desky bez přívodu energie nekonečný nekonečný
Doba otáčení (180°) hlavní otočné osy 4,0 s 3,4 s
Doba otáčení (180°) výkyvné osy 2,8 s 3,0 s
Doba otáčení (180°/360°) lícní desky 1,6 s / 2,8 s 3,2 s / 5,5 s
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (100 % ED), nekonečně se otáčející 500 A / 1000 A 500 A / 1000 A
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (60 % ED), nekonečně se otáčející 590 A / 1180 A
590 A / 1180 A