Vyberte si svou polohu:

Místo

Tříosý polohovač KP3-V2H

Tříosý polohovač KP3-V2H s dvěma obráběcími stanicemi poskytuje maximální flexibilitu v ohledu na nosnost, rádius nástrojů a vzdálenosti lícních desek. Je dostupný s nosností 500, 750, 1000 a 1 500 kilogramů. 


Výhody tříosého polohovače KP3-V2H:

  • Maximální pružnost: Přizpůsobte rozměry Vaší instalaci. K dispozici jsou nejrůznější poloměry nástroje a vzdálenosti lícních desek.
  • Identické schéma vrtaných otvorů: Všechny tříosé polohovače KP3-V2H mají totožné schéma vrtaných otvorů, pro bezpečné plánování a pro plynulou integraci do Vaší soustavy.
  • Kompaktní konstrukce: Design tříosého polohovače KP3-V2H je koncipován na co nejmenší vnější rozměry a prostorově úsporné instalace.
  • Jednoduchá integrace: Délkové vyrovnání 5 mm integrované do opěrného ložiska umožňuje vyrovnávání tolerancí nosičů nářadí. 
  • Elektricky izolované lícní desky: Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
  • Vysoký výkon při svařování: Svařujte s výkonem až 1 000 A při době zapnutí 100 %.

Data a provedení polohovače ve srovnání:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
Jmenovitá nosnost každé strany
500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
Poloměr nástroje
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Vzdálenost lícních desek
(v krocích po 200 mm)
1.600 až 3.000 mm 1.600 až 3.000 mm 1.600 až 3.000 mm 1.600 až
3.000 mm
Výška vkládání 835 / 950 mm  835 / 950 mm  835 / 950 mm  835 / 950 mm
Přesnost opakovaného nastavení polohy osy 1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Přesnost opakovaného nastavení polohy osy 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Oblast otáčení osy 1 +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Oblast otáčení osy 2/3
s přívodem energie
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Oblast otáčení osy 2/3
bez přívodu energie
nekonečný nekonečný nekonečný nekonečný
Doba otáčení (180°) osy 1 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
Doba otáčení (180°/360°) osy 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(100 % ED), nekonečně se otáčející
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(60 % ED), nekonečně se otáčející
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A

 
 
 
 

Také by vás mohlo zajímat