Vyberte si svou polohu:

Místo

Draaitafels

Jednoosý polohovač KP1-V

Jednoosý otočný stůl KP1-V s vertikální otočnou osou slouží k přímému polohování obrobku nebo jako modulární základna. Je dostupný ve variantách s nosností 500 a 1 000 kilogramů.


Výhody otočného stolu KP1-V:

  • Kompaktní design:
    Díky jeho malým vnějším rozměrům můžete s otočným stolem KP1-V realizovat zvlášť prostorově úsporná automatizační řešení.
  • Centrální přívod médií:
    Dutá hřídel uprostřed lícní desky umožňuje přímý přívod médií – větší prostorová ekonomie při každé instalaci.
  • Nekonečně se otáčející:
    Díky nekonečně se otáčející konstrukci je otočný stůl v každé poloze osy optimálně polohovaný a neomezeně použitelný.
  • Ergonomická výška vkládání:
    S výškou vkládání 705 mm usnadňuje otočný stůl KP1-V vkládání obrobků a podporuje tak produktivitu a efektivitu Vaší aplikace.
  • Identické schéma vrtaných otvorů:
    Všechny modely KP1-V mají totožné schéma vrtaných otvorů, pro bezpečné plánování a pro rychlou, plynulou integraci do Vaší soustavy.
  • Elektricky izolované lícní desky:
    Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
  • Vysoký výkon při svařování:
    Svařujte s výkonem až 500 A při době zapnutí 100 %.
Robotic milling of composite materials at New Era Materials
KP1-V single-axis positioner

Data a provedení otočného stolu ve srovnání:


KP1-V 500 KP1-V 1000
Jmenovitá nosnost 500 kg 1 000 kg
Přesnost opakovaného nastavení polohy <±0,08 mm  <±0,08 mm
 Výška vkládání 705 mm 705 mm
Oblast otáčení s přívodem energie +/–185° +/–185°
Oblast otáčení bez přívodu energie nekonečný nekonečný
Doba otáčení (180°/360°) 2,1 s / 3,2 s 2,5 s / 4 s
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(100 % ED), nekonečně se otáčející
500 A  500 A
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(60 % ED), nekonečně se otáčející
590 A 590 A