Výhody modulárního opěrného ložiska KP1-MC:
-
Libovolné kombinace:
Zaveďte jednotlivá řešení pohonu a opěrných ložisek přesně podle vašich potřeb a až do nosnosti 1 500 kg.
-
Výšky vkládání podle rozměru:
Kompaktní opěrné ložisko KP1-MC umožňuje přesně nastavit výšky vkládání podle vašich požadavků.
-
Flexibilní montážní poloha:
Využijte opěrné ložisko KP1-MC v rámci montáže podlah, stěn, montáž pomocí úhelníku nebo k montáži stropů bez jakéhokoliv omezení funkčnosti.
-
Integrovaná dutá hřídel:
díky integrované duté hřídeli v opěrném ložisku je přívod médií jednoduchý a prostorově úsporný.
-
Vyrovnání tolerancí nosičů nástrojů:
Délkové vyrovnání +/– 5 mm integrovaná v opěrném ložisku umožňuje uživatelsky přívětivé vyrovnání tolerancí nosičů nástrojů. - Elektricky izolované lícní desky:
Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
-
Vysoký výkon při svařování:
Rozšiřte jednotlivá řešení pohonu a opěrného ložiska o výkon při svařování až do 500 A při 100 % pracovním cyklu.