Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
Dvouosý polohovač DKP
Dvouosý polohovač DKP s jednou otočnou a jednou sklopnou osou umožňuje flexibilní obrábění obrobků. Polohovač DKP má nosnost 400 kilogramů.
Výhody otočně-sklopného polohovače DKP:
Více ergonomie:
Díky ergonomické výšce vkládání 2osého polohovače DKP jsou pracovní postupy jednodušší a efektivnější.
Rychlé polohování:
Nezávisle na tom, kolem které osy se pohybuje, otočně-sklopný polohovač najede do požadované polohy bleskurychle a s vysokou přesností.
Centrální přivádění:
Polohovač DKP umožňuje přivádění média uprostřed lícní desky, přičemž přivádění je obzvlášť vstřícné k pracovním postupům.
Kompaktní konstrukce:
Design 2osého polohovače DKP je koncipován na co nejmenší vnější rozměry a na prostorově úsporné instalace.
Flexibilita:
2osý polohovač DKP umožňuje kdykoliv absolutně pružné obrábění obrobků.
Elektricky izolované lícní desky:
Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
Vysoký výkon při svařování:
Při době zapnutí 100 % zaručuje otočně-sklopný polohovač svařovací výkon až 430 A.
Pružné a vysoce přesné svařování zdravotnické techniky pomocí polohovače DKP. Seznamte se blíže s naším polohovačem v rámci našeho zákaznického projektu.
Data a provedení otočně-sklopného polohovače:
DKP-400
Jmenovitá nosnost
400 kg
Přesnost opakovaného nastavení polohy
<±0,06 mm
Oblast otáčení, standard
nekonečný
Oblast otáčení s přívodem energie
+/–185°
Oblast sklápění
+/-90°
Výška vkládání max.
857 mm
Jmenovitý svařovací proud (100 % ED)
430 A
Jmenovitý svařovací proud (60 % ED)
500 A
Stáhněte si zde příručku o výrobku k polohovačům a lineárním jednotkám KUKA: