KUKA Lineární jednotka KL 250-3
Lineární jednotky jako KL 250-3 zvětšují pracovní prostor a jsou vhodné pro různé aplikační oblasti. Její ovládání je integrováno do řízení robota.
Lineární jednotky KUKA jsou translačními pohybovými jednotkami. Používají se ke zvětšení pracovního prostoru. Mohou být používány také k manipulaci s obrobky nebo nástroji v pracovní oblasti robotů, např. k osazování několika strojů nebo přípravků, kompletování z řad palet, k práci s velkými díly atd.
Ovládání lineární jednotky je integrováno v řídicím systému robotu jako matematicky svázaná osa. Další ovládání tak není nutné.
Data a provedení KL 250-3
Nosnost | 300 kg |
Hmotnost nosníku na metr | 175 kg |
Přesnost opakování | +/- 0,02 mm |
Montážní pozice | Podlaha |
Rychlost | 1,41 m/s |
Třída ochrany | IP 64 |
Aplikační oblasti lineární jednotky KL 250-3
Jednotka KL 250-3je vhodná speciálně pro tyto aplikační oblasti:
- Manipulace, nakládka, vykládka
- Ostatní manipulační operace
- Svařování a letování
- Stroje pro tlakové lití kovů, slévárenská zařízení
- Stroje na zpracování plastů
- Vkládání, osazování
- Kovářská zařízení
- Tvářecí obráběcí stroje
- Třískové obráběcí stroje
- Manipulace na jiných strojích
- Měření, testování a kontrola