Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
KUKA smartPAD: jednoduše větší volnost
Ruční ovládací přístroj KUKA smartPAD byl vyvinut pro snadné samostatné zvládnutí komplexních úkolů obsluhy. Je univerzálně použitelný a snadno ovladatelný i pro nezkušené uživatele.
Ergonomický ovládací přístroj robotu s kapacitním dotykovým displejem
Ovládací panel nabízí různé možnosti držení pro dlouhou a pohodlnou obsluhu pro leváky i praváky.
KUKA smartPAD: Uvolněné ovládání robotů v náročných průmyslových prostředích
Kontextově citlivé rozhraní KUKA smartPAD poskytuje jen výběr těch možností, které jsou relevantní v okamžiku obsluhy. Málo zkušení i nároční uživatelé pracují díky intuitivnímu navádění uživatele s nízkými náklady na školení snadno, rychle a efektivně.
Výhody
Univerzální použití
Pomocí KUKA smartPAD lze všechny roboty KUKA a také všechny KUKA Sunrise Cabinets ovládat v požadovaném jazyce. KUKA smartPAD má konektor pro zapojování za chodu, a proto je snadné jej kdykoliv připojit a odpojit.
Pohodlná manipulace
Oboustranné popruhy a držadla velmi zjednodušují provoz. Popřípadě je k dispozici ramenní popruh, který umožňuje práci bez únavy - zejména při časově náročných projektech.
Jednoduchý robotický postup s ergonomickou 6D myší
6D myš nabízí Intuitivní postup a možnost změny orientace robota ve třech nebo ve všech šesti stupních volnosti.
Osm pohybových kláves
Až osm os nebo přídavných os lze ovládat přímo prostřednictvím inteligentní klávesnice KUKA smartPAD pomocí samostatných pohybových kláves bez přepínání.
Integrované chrániče
Integrované chrániče poskytují maximální ochranu v případě pádu. Displej odolný proti poškrábání a třída ochrany IP 54 umožňují nasazení v náročných průmyslových prostředích.
Jednoduchý přenos dat
Dvě snadno přístupné přípojky USB umožňují přímé připojení a načtení uživatelských programů, jakož i připojení dalších podporovaných zařízení USB.
Zacílené ovládání robotu
Zadání jsou rychlá a snadná pomocí brilantního, kapacitního dotykového displeje s velikostí 8,4 palce a vysokým jasem.
Snadná údržba
V případě potřeby lze kabel jednoduše vyměnit pomocí servisní klapky.
Kapacitní, průmyslová dotyková obrazovka odolná proti poškrábání
Velikost displeje:
8,4 palců
Rozměry:
292 mm x 247 mm x 63 mm (V x Š x H)
Hmotnost:
1 100 g
Dotykový displej odolný proti nárazům, odolný proti poškrábání, je snadno ovladatelný.
Jednoduché programování s KUKA smartPAD
Ať už jste začátečník nebo profesionální programátor: KUKA smartPAD vás s jistotou dovede k cíli. Protože Vám nabízí vhodné možnosti programování pro všechny nároky. Pomocí jednoho ovládacího zařízení můžete spolehlivě řešit nejrůznější úkoly.
Enormně efektivní: Programování pomocí inline formulářů
Pro rychlé, bezchybné programování pracovních kroků a pohybů má řídicí systém KR C4 k dispozici in-linové formuláře. Lze je otevřít přes nabídky a jsou dostupné ve standardu. To zjednodušuje programování RoboTeams až s šesti synchronizovanými roboty.
Vlastní definice programových modulů
KUKA integrátory mohou knihovnu dostupných inlinových formulářů KUKA rozšířit podle specifik zákazníka. Vznikají tak speciální aplikace, které jsou pro opakující se úkoly zjednodušeně programovatelné. Pro konstruktéry zařízení je to konkurenční výhoda: Speciálně vyvinuté inlinové formuláře umožňují jedinečná, optimálně upravená řešení pro uživatelské firmy.