Vyberte si svou polohu:

Místo

KMP 1500P

Autonomní mobilní plošina KMP 1500P přesvědčí v intralogistice, v dodávkách materiálů na výrobní linky a v řetězení procesů. Díky nejmodernější navigaci využívající systém SLAM, vysoké přesnosti polohování, pokročilé detekci zatížení, 3D kamerám a inovativní technologii nakládání nabízí tento AMR flexibilní a bezpečné řešení pro automatizovanou přepravu.


Chytrá plošina AMR maximalizuje efektivitu ve výrobních halách a distribučních centrech

Autonomní mobilní robot (AMR) je průkopníkem, pokud jde o optimalizaci intralogistických systémů. KMP 1500P zvedá všechny druhy zboží a lze jej snadno integrovat do jakéhokoli procesu. Jako flexibilní řešení AMR optimalizuje skladovací procesy, zvyšuje míru flexibility montážních linek nebo zlepšuje tok materiálů ve složitých průmyslových prostředích. 

Díky čtečce QR kódů v horní části dokáže plošina AMR identifikovat váš náklad, což výrazně zlepšuje sledovatelnost nákladu a provozní efektivitu. 3D kamery poskytují dodatečnou ochranu plošiny, nákladu a vybavení tím, že spolehlivě detekují překážky v trojrozměrném prostoru.

Mobilní KMP 1500P nabízí snadné programování, které obsluze umožňuje rychle upravit a optimalizovat pracovní postupy. Nároky na čas a zdroje jsou tak sníženy a vede to ke zvýšené provozní efektivitě a flexibilitě

Vše, co potřebujete vědět o KMP 1500P: technická data, specifikace, možná použití

Autonomní robot je dokonalým komplexním řešením pro mobilní automatizaci dodávek materiálu. Malé a střední firmy také těží z nižších provozních nákladů a vysoké flexibility při použití mobilní robotiky ve své intralogistice. 

Nároky na mobilní robotiku v době logistiky 4.0

Mobilní plošina KMP 1500P nabízí bezpečné a autonomní dopravní řešení přepravy v továrnách a logistických centrech. Díky své flexibilitě pohybu může KMP 1500P navigovat ve složitých a dynamických prostředích, přizpůsobit se měnícím se požadavkům a optimalizovat tok materiálu. To poskytuje agilitu a provozní všestrannost, což organizacím pomáhá rychle reagovat na měnící se potřeby trhu a dosáhnout vyšší produktivity.

Plošina AMR nabízí technologii a flexibilitu požadovanou v průmyslové automatizaci.


Autonomní navigace

  • SLAM-Navigace
  • Kamera pod mobilní plošinou čte QR kódy pro vysokou přesnost polohování ± 5 mm
  • Snadná integrace, obsluha a údržba prostřednictvím bezkódové plošiny s funkcí AI (KUKA.AMR Fleet Software)
  • Připojení přes Wi-Fi s podporou 5G

Nejvyšší bezpečnostní standardy

  • Laserový skener pro spolehlivou detekci překážek
  • 3D kamery navíc detekují překážky, chrání AMR a náklad
  • Ochranný nárazník / bezpečnostní lišta pro větší bezpečnost
  • Hlasový alarm, světelný alarm a nouzové zastavení (x 4)

Inteligentní řízení nabíjení

  • Dokovací stanice pro vodivé nabíjení s digitální dotykovou obrazovkou
  • Když je baterie vybitá, je KMP 1500P automaticky naveden k volné nabíjecí stanici
  • Není třeba instalovat speciální elektrické napájení, protože je jednofázový
  • 2 hodiny nabíjení až pro 10 hodin používání 
  • Nabití z 20 % na 80 % během 1 hodiny
  • Indukční nabíjení pro nepřetržitý provoz

Doplňky pro flexibilní využití

 

  • Volitelný zdvižný modul s univerzální deskou; výška zdvihu až 60 mm
  • Vysoká nosné zatížení do 1,5 t
  • Max. rychlost: 1,8 m/s bez nosného zatížení,
    1,5 m/s s nosným zatížením
  • Kamera na plošině pro detekci QR zátěže
  • Zvukový modul pro upozornění, alarmy, hudbu

Mezinárodní certifikace

  • Třída ochrany IP 54: Ochrana proti stříkající vodě, prachu a třískám
  • Označení CE a splnění norem pro vstup na severoamerický trh

Různorodé využití robotů AMR v intralogistice

Mobilní plošina přiváží potřebné výrobky a suroviny ve správný čas na správné místo. Díky technologii diferenciálního pohonu je mobilní robot optimálně vybaven pro úkoly ve výrobě a interní logistice. Tímto způsobem lze podporovat řadu průmyslových odvětví a použití. 


  • Dodávka materiálu na stanice a výrobní linky

    Umožňuje efektivní zásobování materiálem „Just-in-Time“ ze skladu nebo supermarketu do stanic, montážních a předmontážních linek
  • Řetězení procesů

    Autonomní přeprava zboží a obrobků ze stanice na stanici pomocí mobilní robotiky zvyšuje flexibilitu výroby a činí neflexibilní dopravníky nadbytečnými
  • Kompletace objednávek

    Mobilní kompletace objednávek, „Goods-to-Person“, autonomní kompletace jednotlivých položek nebo flexibilní třídění
  • Skladování a přeprava z místa na místo

    Spolehlivá správa skladu a řízení zásob prostřednictvím mobilního robota a jeho výkonného správce vozového parku KUKA.AMR Fleet

Máte zájem o integrování našeho AMR do vašeho provozu?

Naši odborníci na roboty vám rádi poradí s výběrem automatizovaného, mobilního řešení. Podporujeme vás také při plánování, realizaci a optimalizaci probíhajících automatizačních procesů.

Kompletní portfolio autonomních mobilních robotů

Najděte správné AMR pro vaši aplikaci na základě užitečného zatížení a technologie pohonu z našeho rozsáhlého portfolia mobilních plošiny a robotů.

Více informací o autonomních mobilních robotech (AMR) pro integraci do vašich logistických procesů