Vyberte si svou polohu:

Země

Mobilní aplikace robotu pro středně velké podniky

Podnik Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) vyvinul na základě robotu KUKA KR AGILUS univerzálně použitelnou mobilní aplikaci robotu. Mobilní řešení pro robot je oblíbené zejména při automatizaci malých a středních podniků.


Hledají se: Flexibilní a mobilní aplikace robotu

Podnik LMZ se specializuje na speciální strojírenství a techniku třískového obrábění. Svoje zákazníky z automobilového, plastikářského a hygienického průmyslu LMZ podporuje při automatizaci založené na robotech. „Téma robotiky nenechává v klidu mnoho podniků střední velikosti. Rádi by automatizovali větší části svojí výroby pomocí robotů. Odpovídající řešení však dosud nebyla dostatečně flexibilní a univerzálně použitelná“, říká Dennis Lenkering, jednatel LMZ. Z tohoto důvodu vyvíjel Lenkering a jeho tým nákladově efektivní, univerzálně použitelnou mobilní aplikaci robotu.

Robot KR AGILUS na mobilním podstavci

Nová mobilní aplikace robotu se skládá z robotu KUKA typuKR 6 R900 z konstrukční řady KR AGILUS. Vyznačuje se maximální přesností opakování a nejvyšší přesností. Robot KR AGILUS je instalován na mobilním podstavci. Díky tomu lze s flexibilní aplikací robotu snadno a rychle manévrovat i v úzkých prostorách. Během provozu je aplikace z bezpečnostních důvodů obehnána prvky ochranného plotu, který lze demontovat bez nářadí. Konkrétně se jedná o hliníkové profily firmy item.

Flexibilní aplikace robotu se skládá z robotu KR AGILUS a mobilního podstavce.

Mobilní aplikace robotu snižuje prostoje

Mobilní aplikace robotu nabízí četné výhody: Za prvé je mobilní a lze ji rychle přemísťovat od jedné pracovní stanice ke druhé. Za druhé je možné KR AGILUS snadno a bez velkého úsilí přestavět pro různé úkoly. Pro manipulaci s různými nástroji je aplikace robotu vybavena softwarovými balíčky KUKA.LoadDataDetermination a KUKA.Gripper&SpotTech „Prostřednictvím různých polí působnosti se snižují doby prostojů. Díky tomu se rychle amortizují investiční náklady“ vysvětluje Lenkering. Flexibilně použitelná aplikace robotu přebírá činnosti typu Pick & Place a rovněž montážní práce součástí. K tomu je flexibilně použitelná aplikace založena na robotu projektována pro spolupráci s obráběcími stroji.

Bezpečnost a flexibilita pod jednou střechou

Bezpečnost pracovníků je prvním místě. Mobilní aplikace robotu dbá na zabezpečení robotu a zároveň zaručuje maximálně možnou volnost robotu. Díky použití hliníkových profilů zůstává pracovní prostor malý a zařízení lze jako celek rychle odmontovat. „Odmontování podstavce včetně komunikačních kabelů stejně jako opětovné namontování trvá jenom osm minut. Pro jiná řešení založená na robotu potřebují naši zákazníci kolem 3,5 hodiny“, informuje Lenkering s odvoláním na zpětnou vazbu z okruhu zákazníků.

Univerzální mobilní aplikace na bázi robotu je zabezpečena hliníkovými profily.

Nové nápady pro automatizaci

„Výroba se stává stále rychlejší a flexibilnější. Jsme si jisti, že naším řešením dáváme vhodnou odpověď na tuto výzvu“, tolik Dennis Lenkering, který je se svým podnikem LMZ dlouhodobým partnerem v síti odborníků item pluspartner. Právě enormní časové úspory jsou podstatným unikátním znakem nového vývoje. S minimální časovou náročností je možné přestavět flexibilně použitelnou aplikaci robotu na jiný výrobek. Díky tomu je robot častěji využíván a proto zákazníci profitují z vyšší kvality a procesní spolehlivosti. V důsledku toho robot méně často blokuje drahocenné instalační plochy.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.