铸造机器人
KUKA 铸造机器人配置了耐高温、耐腐蚀和耐酸碱的涂层,特别适合装备在铸造和锻造工业的恶劣环境中。
从精细的轻金属部件到大型钢零件:在铸造和锻造工业的自动化流程中,KUKA 铸造机器人在从砂型铸造、压铸、冷铸到搬运重型模具和成品件的各个方面都能一手包办。
铸造机器人的机器人的铸造机械手由耐腐蚀的 V2A 材料制成,可防尘、防水且通过防护等级 IP67 认证
对于全新的创新铸造工艺,铸造机器人需要满足若干要求:需要使用耐高温、耐腐蚀和耐酸碱的表面,就像电机法兰和传动法兰上的专用密封件一样。铸造机器人的机械手握有耐热特种钢制成的夹持器,并由 KUKA 进行铝白色特殊涂装,可以在这种要求特别高的区域实现更高的耐热性。
铸造机械手和机器人腕部由阻封气以及耐热和耐化学腐蚀的 Viton 密封件进行双重保护。

广泛的产品系列:负载能力范围为 3 至 1300 kg 的 KUKA 铸造机器人几乎无所不能。
全都具有高效、耐用和节能的特点:不管是 KUKA 机器人系列中的小型还是大型机器人。无论是标准机器人、架装式机器人还是重载型机器人,由于可安装在地面或天花板上而使用方式灵活多样,因此针对各项任务和各种生产类型,均能找到合适的 KUKA 铸造机器人。
同样适合安装在地面和支架上的龙门单元和线性滑轨完善了产品系列。它们通过长行程和高扭矩扩展了机器人的外围,因此更大地提升了其作用范围和工作效率。专用的盖板确保在恶劣的工业环境中为铸造机器人提供必要的保护。
请在此下载“铸造和锻造工业的机器人”宣传册:

3 至 10 kg 的负载能力。
KR AGILUS 系列拥有鲜有其比的性能和更高的速度,也可以提供防护等级为 IP 67 的防水机型。
16 至 120 kg 的负载能力。
KR 30/60 F 系列特别适合应用且经过实践检验,与铸造应用领域的需求更好地匹配。
KR AGILUS 系列拥有鲜有其比的性能和更高的速度,也可以提供防护等级为 IP 67 的防水机型。
16 至 120 kg 的负载能力。
KR 30/60 F 系列特别适合应用且经过实践检验,与铸造应用领域的需求更好地匹配。
240 至 600 kg 的负载能力。
强劲有力、灵活、可移动:KR FORTEC 系列是搬运重型零件的理想选择。型号多种多样,负载能力达 600 千克。
750 至 1300 kg 的负载能力。
负载能力达 1300 千克且作用范围达 6.5 米的 KR 1000 titan F 系列可以精准搬运 XL 规格的工件,例如大型发动机组。
强劲有力、灵活、可移动:KR FORTEC 系列是搬运重型零件的理想选择。型号多种多样,负载能力达 600 千克。
750 至 1300 kg 的负载能力。
负载能力达 1300 千克且作用范围达 6.5 米的 KR 1000 titan F 系列可以精准搬运 XL 规格的工件,例如大型发动机组。
铸造车间的架装式机器人:在高温作业环境中具有高水平的操作能力。
KR QUANTEC K-F 系列为各类机器提供配套的架装式机器人。最大作用范围达 3900 mm。无论是高效的原料装卸、精加工还是安装。凭借在动态性能、灵活度和经济效益方面的决定性优势实现更理想的自动化流程。
机器人喷射系统
专为在压铸机上使用而设计的 KUKA 架装式机器人还可以使超大型机器实现自动化。产品系列涵盖了从 16 至 270 kg 的负载能力以及高达 3900 mm 的作用范围。