![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/palettierroboter/kr-470-pa.jpg?rev=-1&w=1900&hash=AD900DEA5FEFB78320B52ED306E45696)
KR 470-2 PA
The KR 470-2 PA packages and picks goods reliably, precisely and fast even in the most confined spaces. The palletizer achieves optimal cycle times in the heavy payload range and is particularly versatile.
The KR 470-2 PA features a compact design, low weight and high speed in the heavy-duty category. It is optimally suited to handling tasks with payloads of up to 470 kilograms. The palletizer can be flexibly adapted to its specific task by means of booster frames of different heights.
KR 470-2 PA (4 trục) - dữ liệu kỹ thuật
Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Các dữ liệu tải xuống
KR 470-2 PA
Tổng tải định mức
470 kg
Phạm vi tối đa
3150 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Các dữ liệu tải xuống
- Tổng tải định mức 470 kg
- Phạm vi tối đa 3150 mm
- Loại thiết kế Robot gắp xếp
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Sàn
- Loại bảo vệ IP 65
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
%x trong số %y robot hiển thị