Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ của Internet Explorer. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn để hiển thị tối ưu
KMP 600P
KMP 600P là nền tảng toàn diện và nhỏ gọn có thể vận chuyển tới 600 kg và đặc biệt phù hợp với môi trường sản xuất chật hẹp. Rô-bốt di động tự hành (AMR) mang lại tỷ lệ giá-hiệu suất vượt trội với khả năng hoạt động 24/7 cũng như kéo dài tuổi thọ pin thông qua sạc cảm ứng.
Dễ dàng tích hợp vào bất kỳ quy trình sản xuất nào
KMP 600P là giải pháp hoàn hảo để tối ưu hóa hệ thống hậu cần nội bộ. Nó giúp cải thiện quy trình kho bãi, tăng tính linh hoạt của dây chuyền lắp ráp và giúp luồng nguyên liệu trở nên hiệu quả hơn trong môi trường công nghiệp phức tạp. Vì nền tảng này tương thích với VDA 5050 nên nó có thể được tích hợp một cách dễ dàng và nhanh chóng vào bất kỳ cơ sở sản xuất hiện có nào. Nó thể hiện điểm mạnh của mình thông qua kích thước nhỏ gọn 980 x 686 x 270 mm và khả năng di chuyển linh hoạt nhờ vào công nghệ truyền động vi sai: Nó không chỉ có thể di chuyển tiến và lùi mà còn có thể quay đầu tại chỗ và đi những đoạn đường cong có bán kính xác định. Điều khiển từ xa cho phép lựa chọn giữa Điều hướng SLAM và Mã QR trên sàn, điều này rất thuận lợi trong điều kiện môi trường sản xuất thường xuyên thay đổi.
Ứng dụng linh hoạt KMP 600P trong hệ thống hậu cần nội bộ
Cung cấp nguyên vật liệu cho các trạm / Dây chuyền lắp ráp
Cho phép cung cấp nguyên vật liệu kịp thời, hiệu quả từ kho đến trạm, dây chuyền lắp ráp và dây chuyền lắp ráp sơ bộ.
Chuỗi quy trình
Việc vận chuyển hàng hóa, phôi tự hành từ trạm này sang trạm khác sẽ làm tăng tính linh hoạt trong sản xuất.
Vận chuyển điểm tới điểm
Việc vận chuyển điểm tới điểm thông thường sẽ được thực hiện một cách đáng tin cậy bởi AMR.
Độ an toàn tối đa, được chứng nhận quốc tế
Nhờ có lớp bảo vệ IP54, KMP 600P được bảo vệ chống nước và bụi bắn vào. Ngoài ra, đầu đọc mã QR ở trên cùng sẽ xác định trọng lượng. Do đó, nền tảng di động này sẽ tránh được việc tải hàng không chính xác và cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của hàng hóa. Khi di chuyển trong phòng, hai camera 3D sẽ giúp bảo vệ nền tảng, hàng hóa và thiết bị: Chướng ngại vật được phát hiện và tránh một cách đáng tin cậy.
Chứng nhận CE và UL quốc tế cùng với các chứng nhận khác đảm bảo mang lại độ an toàn tối đa. Những điều này cũng có thể giúp công việc của các nhà tích hợp trở nên dễ dàng hơn, sự cộng tác của KUKA với TÜV Rheinland với tư cách là đối tác thứ 3 đã chứng tỏ điều đó.
Hiệu quả đi kèm sự thân thiện với người dùng
Sạc cảm ứng để hoạt động 24/7 và tổng chi phí sở hữu thấp hơn
KMP 600P sẽ được sạc tại các trạm sạc cảm ứng được điều khiển độc lập. Trên hết, các tùy chọn sạc cảm ứng mớitrong khi quá trình sản xuất đang diễn rasẽ mang lại sự gia tăng đáng kể về tính hiệu quả: Tại đây, AMR sẽ dừng trên một tấm sạc cảm ứng có thể được tích hợp linh hoạt vào quy trình. Nhờ vào thời gian sạc ngắn và khả năng sạc không tiếp xúc, thời gian nghỉ khi AMR không di chuyển có thể được sử dụng để sạc. Bằng cách này có thể thực hiện quy trình vận hành không gián đoạn. Điều này cũng kéo dài đáng kể tuổi thọ của pin. Từ đó có tác động tích cực đến chi phí sở hữu.
Sạc cảm ứng làm tăng hiệu quả của AMR (rô-bốt di động tự hành) bằng cách đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng liên tục.
Bảo trì dễ dàng: Truy cập nhanh vào tất cả các thành phần
Nhờ khái niệm Bảo trì dễ dàng có thể dễ dàng bảo trì AMR. Nhờ thiết kế dạng mô-đun có thể dễ dàng tiếp cận tất cả các bộ phận và thay thế chúng một cách nhanh chóng cũng như tiết kiệm chi phí. Tấm nâng màu đen có thể được tháo ra dễ dàng bằng cách nới lỏng một vài ốc vít. Cuộn dây sạc cảm ứng cũng có thể dễ dàng tháo lắp. Và các bộ phận quan trọng thông qua cửa bảo trì có thể được thay thế trong vòng vài phút.
Khái niệm Bảo trì dễ dàng giúp giảm tổng chi phí sở hữu bằng cách đơn giản hóa và tăng tốc công việc bảo trì.
Cấu hình đơn giản và trực quan – không cần lập trình
Với phần mềm KUKA.AMR Fleet thân thiện với người dùng và trực quan bạn có thể vận hành thử dễ dàng mà không cần bất kỳ dòng mã chương trình nào. Đặc biệt nhờ vào chức năng kéo và thả dễ hiểu và thư viện chức năng mở rộng, có thể tối ưu hóa các quy trình làm việc một cách nhanh chóng. Ví dụ: các tuyến đường AMR có thể được lên kế hoạch lại hoặc thay đổi một cách trực quan trên bản đồ. Lập trình đặc biệt để cấu hình nền tảng là không cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
KMP 600P đáp ứng mọi yêu cầu của hệ thống hậu cần nội bộ – linh hoạt, hiệu quả và an toàn
Điều hướng tự động
Điều hướng miễn phí: Phương pháp SLAM
Camera dưới bệ di động đọc mã QR cho độ chính xác định vị cao ± 5 mm
Dễ dàng tích hợp, vận hành và bảo trì thông qua nền tảng lập trình không mã với chức năng AI (Phần mềm KUKA.AMR Fleet)
Kết nối qua Wi-Fi, hỗ trợ 5G
Tiêu chuẩn bảo mật cao nhất
Máy quét laser để phát hiện chướng ngại vật đáng tin cậy
Hai camera 3D sẽ phát hiện chướng ngại vật và con người nhờ đó giúp bảo vệ AMR, hàng hóa và nhân viên
Thanh an toàn để cải thiện độ an toàn của nền tảng
Tín hiệu âm thanh và hình ảnh cũng như 4 công tắc dừng khẩn cấp (ở mỗi góc của nền tảng)
Quản lý sạc thông minh
Pin Lithium sắt phốt phát đảm bảo thời gian hoạt động lên đến 8 giờ
Sạc cảm ứng giúp mang đến khả năng hoạt động 24/7 và tăng đáng kể tuổi thọ pin
Không cần lắp đặt nguồn điện đặc biệt vì đây là loại một pha
trong vòng 1 giờ sạc thì dung lượng pin có thể tăng từ 20 lên 80 %
Các tính năng bổ sung mang đến khả năng ứng dụng linh hoạt
Thiết bị nâng với mẫu lỗ gia công (đối với chốt, v.v.)
Chiều cao nâng: 80 mm
Tốc độ tối đa: 2 m/s khi không có tải trọng, 1,5 m/s khi có tải trọng
Camera trên nền tảng để phát hiện tải QR
Mô-đun âm thanh cho thông báo, báo thức, nhạc
Bạn có quan tâm đến việc tích hợp rô-bốt di động tự hành vào mô hình hoạt động của mình không?
Các chuyên gia của chúng tôi trong lĩnh vực rô-bốt di động sẽ sẵn lòng tư vấn cho bạn, cả trong việc lựa chọn rô-bốt cũng như quá trình phát triển và triển khai chúng. Hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ hậu mãi tuyệt vời.