Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

Lebenshilfe atölyelerinde gaz altı kaynağı hücresi

Lebenshilfe Limburg GmbH atölyeleri, KUKA Industries tarafından geliştirilen gelişmiş teknoloji ekipmanına güveniyor


Başlangıç Durumu

Lebenshilfe Limburg gGmbH atölyeleri, geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Burada 500'den fazla zihinsel engelli insan istihdam edilmektedir. Bunların yaklaşık 30'u, Diez'deki branş atölyesinde metal işleme alanında çalışmaktadır. Bunlar, diğerleri arasında, bölgesel otomobil tedarikçileri için iki bölümde farklı yapı parçaları üretmektedir.

Görev

Obernburg am Main'den gelen otomasyon uzmanları, tesisleri ile yetkili kişilerin güvenini kazanmıştır. Bu arada, Lebenshilfe Limburg gGmbH üretim holünde dört endüstriyel robot bulunmaktadır, bunların en yenisi de KUKA markalı üründür. Lebenshilfe adına üretim yapan müşterilerden biri, atölyeler için bir başka KUKA modeli satın alacaktır. Lebenshilfe atölyelerinin çoğu, teknolojik olarak bu şekilde geliştirilmiş ekipmanla donatılmamıştır. Sonuç olarak, bunların çalışmalarını diğer sanayi işletmelerinde bulunanlarla kıyaslamak zordur: Burada, zihinsel engelli kişilerin istihdam edilmesi sağlayan sosyal sorumluluk misyonu ekonomik çıkarlardan daha üstün tutulmaktadır. Kolay ve esnek bir kullanım gerekmektedir çünkü robot hücreleri oldukça farklı verim kapasiteli insanlardan tarafından çalıştırılmaktadır. Bu nedenle tesisin elemanın ritmine uyarlanması oldukça önem arz etmektedir. Ancak tam tersi durum için değil.
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
Elemanın ritmine uyarlanan tesis.

Çözüm

KUKA Industries, taahhüt işleri için mafsallı kinematiği bulunan altı eksenli bir endüstriyel robot ile yenilikçi portatif programlama tabletine dayalı kompakt bir kaynak modülü tasarlamıştır. Programlayıcı, mekanik ve elektrikli kontrol elemanları olmadan sadece bir kullanıcı arayüzü ile çalışmaktadır. "Yeni eklemli robot, önceki robotlardan daha kompakt ve çevik. Harici tel beslemeli bir kaynak beslemesinin robot bileğinin üzerine flanşlı bağlantısı yapılmıştır.

Lebenshilfe atölyelerinin çalışma yerinde gaz altı kaynağıiçin kaynak modülü kullanılmaktadır. Bu yöntemin özellikleri: Kaynak noktasında bulunan sıvı metal, belirli gazların beslenmesi sayesinde oksitlenmeye karşı korunmaktadır.

Bu hücrelerin karşılaması gereken gereklilikler şunlardır:

  • en yüksek esneklik derecesi
  • en dar yapı alanlarında
  • daha kolay programlama
  • yenilikçi uygulamalar ile birlikte 
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
En dar yapı alanlarında yüksek esneklik ve kolay programlama özelliğine haiz gaz altı kaynakları

Tekniğe ayak uydurmak istiyoruz. Kullanıcı olarak bizim için arayüzlerin uygun olması ve işletimin karşılaştırılabilir olması önem arz etmektedir.

Klaus-Dieter Ringleb, Lebenshilfe Limburg gGmbH'de atölye şefi

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.