![](/-/media/kuka-corporate/countries/nordic/press/canpro-3200x1800.png?rev=ee7db2ca82ef44e58920464e6ce87cb7&w=1900&hash=7700857AF175B19190E3EBCA09E1E548)
Canpro AS har etablerat ett nära samarbete med Alutec AS
När Canpro designade universella greppverktyg som kan hantera en mängd olika komponenter och profiler för Alutec, var det naturligt att använda KUKA-robotar tillsammans med dem. Alutec har varit i drift sedan 1986 och är mycket framgångsrika med sitt Jamax ställningssystem och Jamax flytbrygga
Investerar aggressivt i automation”
Alutec AS är ett norskt företag verksamt sedan 1986, som tillverkar Jamax ställningssystem och Jamax flytbrygga. Alutec har de senaste åren satsat stort på automatisering av deras produktion. Syftet är att öka kvalitet, kapacitet och lönsamhet så att de kan fortsätta vara konkurrenskraftiga och bevara sin produktion i Norge.
Canpro har under flera år etablerat ett nära samarbete med Alutec, där de steg för steg har robotiserat/automatiserat operationer för att möta framtidens krav.
Canpro har under flera år etablerat ett nära samarbete med Alutec, där de steg för steg har robotiserat/automatiserat operationer för att möta framtidens krav.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/nordic/press/canpro-arc-cell-511x287.png?rev=e06f1197dbfa4b58a6623909f8faf4a2&w=1400&hash=995CF089680AB87C8BB419DC9A73BD28)
Specialdesignat ett gripverktyg
Volymprodukter som ställningsramar och räcken svetsas nu i celler/produktionslinjer designade, installerade och driftsatta av Canpro. Dessutom har en cell installerats som monterar, svetsar och formar ställningsben. Den svetsar även krokar i aluminiumbalkar till ställningsplattformen. På grund av detta ett specialdesignat greppverktyg som använder både elektromagnet och vakuum, och utöver detta även plockar upp önskad svetspistol.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/nordic/press/canpro-svein_-511x287.png?rev=d20cd269dd814506b251712c5291b799&w=1400&hash=571AC6B54D28599D2CAF294255D0F0D8)
Stort utbud av komponenter
Den senaste leveransen som färdigställs i dessa dagar är en produktionslinje som lyfter hela profiler från buntar till laserskärare som skär ut de komponenter som senare svetsas samman till ställningsdelar. Här har även ett utmatningsbord med integrerad press för U-profiler gjorts. Komponenterna placeras direkt i transportkorgar med robot så att logistiken blir enkel för nästa steg i produktionen. Naturligtvis har KUKA-robotar använts, där Canpro har designat universella greppverktyg som kan hantera en mängd olika komponenter och profiler. En kombination av pneumatiska magneter, kraftfulla elektromagneter som styrs med spänning har använts. Se video på lösningen
![](/-/media/kuka-corporate/countries/nordic/press/canpro-svein-programming-511x287.png?rev=2b1f962ddc37444f8066f143ed45967b&w=1400&hash=6A2E71EB57733DCD16DF3B61A462CD44)
![](/-/media/kuka-corporate/countries/nordic/press/endre/endre-400x400.png?rev=d08f261100eb4a5e8903e454e63c0cb5&w=250&hash=EC99A17BFE10BC139736DD0BF8B78B72)
Det är otroligt givande att få uppleva allt vi får tillsammans med kunder som ger oss förtroende och leverantörer/partners som KUKA som levererar kvalitet, Endre Næss VD Canpro AS
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)