Välj din plats:

Land

KUKA-pallastare ökar produktiviteten hos Crown Paints

Effektiv på minsta utrymme


Väggfärger som används på ett smart sätt kan få ett litet rum att framstå som mycket större, säger Crown Paints, en av Storbritanniens ledande färgtillverkare, i sin blogg med praktiska tips på rumsinredning. Det Lancashire-baserade företaget med färgmärkena Crown, Sadolin och Sandtex vet hur man utnyttjar begränsade utrymmen på bästa sätt.

På huvudfabriken i Darwen, söder om Blackburn, använder sig Crown Paints av en KUKA-pallastare från KR QUANTEC-serien för att palletera färgburkar på minsta utrymme. Utöver Darwen bedriver Crown Paints även sin produktion i staden Hull och har sammanlagt 130 måleri- och tapetseringscenter i hela Storbritannien och Irland.

KR QUANTEC pallastare används hos Crown Paints i deras fabrik i Darwen.

Den engelska färgtillverkaren var på jakt efter en lösning som kunde öka produktiviteten under palleteringen av färgburkar, samtidigt som en hög kvalitet säkerställdes och att urvalet av produkter kunde hållas brett. KUKAs breda expertis från många olika branscher och industriområden, t.ex. bilindustrin, var övertygande för Crown Paints.

De beslutade sig för en robotbaserad automatiseringslösning, som utvecklades i samarbete med den lokala integratören Optima Control Solutions Ltd. Roboten som valdes är en pallastare från den beprövade KR QUANTEC-serien. 

Maximal effektivitet på minsta utrymme

Med robusta konstruktion och prestationskraftiga växellåda och motor möjliggör KR 180 R3200 PA från KUKAs KR QUANTEC-serie palleteringar med upp till 27 cykler per minut. Det smala stativet och den begränsade bottenytan gör att roboten tar minimalt med plats. Dessa kriterier stod högst på dagordningen när Crown Paints skulle välja en passande robot. 

Smärtfri installation

”Efter den smärtfria installationen av roboten har vi nu ett säkert och oavbrutet produktionsförlopp”, förklarar Paul Feldwicke, underhållschef på Crown Paints. Företaget kunde på så sätt inte bara avsevärt öka hela anläggningens produktivitet, utan även reproducerbarheten och flexibiliteten med avseende på olika färgblandningar förbättrades kraftigt tack vare den robotbaserade lösningen. Det genomgående positiva resultatet efter att den robotbaserade lösningen hade implementerades i den processgenomgripande palleteringen har stärkt Crown Paints övertygelse att satsa på ytterligare robotar i framtiden.

 

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.