![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc.jpg?rev=594093bf59e94013831884a3df65f6c3&w=1900&hash=FB1B55B2F43E078DE83DAF84E40D8264)
KR CYBERTECH ARC
Nové priemyselné roboty produktového radu KR CYBERTECH ARC presvedčia najvyššou presnosťou a najlepším výkonom. Séria nenáročná na údržbu zaručuje obzvlášť nízke dodatočné náklady.
Priemyselné roboty produktového radu KR CYBERTECH ARC sú špecializované procesné roboty optimalizované pre dráhové aplikácie ako zváranie v ochrannej atmosfére, nanášanie lepidla a tesniaceho prostriedku. Sú vhodné pre riadenia KR C4 a KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC (6 axes) - technical data
Roboty
Menovité celkové zaťaženie
Maximálny dosah
Prevedenie podľa prostredia
K stiahnutiu
KR 8 R2100-2 arc HW
Menovité celkové zaťaženie
8 kg
Maximálny dosah
2101 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
K stiahnutiu
- Menovité celkové zaťaženie 8 kg
- Maximálny dosah 2101 mm
- Konštrukcia Hollow Wrist
- Prevedenie podľa prostredia Štandardné
- Montážna poloha Podlaha, Stena, Strop, v uhle
- Krytie IP 54, IP 65
- K stiahnutiu PDF
- Riadenie
- Datové listy KUKA Marketplace
%x z %y viditeľných robotov