Alegeți locația:

Locație

Inginerie: experți pentru producția dvs. automatizată

În calitate de experți pentru automatizarea producției, KUKA oferă soluții de înaltă eficiență prin experiență îndelungată în integrare și servicii de inginerie complete. KUKA înseamnă inginerie în timp util și în buget, în faze de dezvoltare scurte.


Pășiți deja de astăzi în fabrica dvs. de mâine

Pășiți de astăzi în producția dvs. de mâine. Noi reprezentăm produsele și instalațiile dvs. în format tridimensional virtual și dezvoltăm un lanț de proces universal. Punerea în funcțiune virtuală face posibilă prezentarea unei părți din punerea în funcțiune reală în lumea digitală a modelelor. KUKA pune astfel piatra de temelie pentru o integrare unitară a tuturor componentelor instalației.

Comandă simplă pentru instalații complexe

Prin comandă inteligentă a instalațiilor complexe și control precis al parametrilor de proces decisivi, KUKA face posibile soluții de înaltă eficiență pentru automatizarea producției. Software-uri ale componentelor de sistem perfect coordonate unul la celălalt - de la robot până la întreaga instalație - sunt reprezentative pentru soluțiile de inginerie KUKA. Ingineria noastră permite gestionarea și schimbul de date în mod eficient și integrarea modulară pe o platformă universală și neutră. KUKA face posibilă o programare simplă și operare ușoară.

Producție fără erori, cu sistemul de senzori inteligent

Sistemele de vizualizare și tehnologiile de sisteme de senzori monitorizează procesele dvs. de producție. Aici, sisteme cu cameră inteligente verifică poziționarea pieselor de prelucrat, astfel încât toleranțele de poziție să poată să fie compensate încă de dinainte de prelucrarea ulterioară. În calitate de expert pentru producția dvs. automatizată, noi integrăm soluția de senzori potrivită și evităm astfel erorile de producție.
Sistem de senzori KUKA Systems Engineering

Flux de materiale eficient prin intermediul KUKA Engineering

Ne concentrăm pe fluxul de materiale și pe logistică încă de la concepția inițială a structurii individuale a sistemului. Pe baza structurii halelor dvs., dezvoltăm concepte de logistică și personal eficiente. În plus, efectuăm teste de disponibilitate și accesibilitate și integrăm sisteme de transport între stații.

Independent și neutru din punct de vedere al procedurii

Consultanța în procesele și tehnologiile KUKA are loc în mod independent și neutru din punct de vedere al procedurii. Asta deoarece pentru noi doar rezultatul este important: soluția de inginerie potrivită pentru producția dvs.

Asigurarea investițiilor prin inginerie virtuală

Prin punerea în funcțiune virtuală, scurtați considerabil timpii de dezvoltare și evitați timpii de nefuncționare sau pierderile de producție. Mai întâi, ținând cont de resursele dvs. și de layout-ul dvs. de construcție, reprezentăm în mod virtual și tridimensional modele ale instalațiilor și produselor dvs. În afară de componente de mașină, se schițează și căi de instalare, resurse electrice și posibile interferențe, pentru a garanta un concept optim de extragere și siguranță a roboților din producția dvs.

Apoi, le integrăm într-un lanț de proces universal și simulăm fluxul de materiale în timp real. Ingineria virtuală permite comandarea, testarea, verificarea și optimizarea virtuale ale fluxului de materiale.

Avantajele punerii în funcțiune virtuale

Punerea în funcțiune virtuală prezintă o parte predominantă din punerea în funcțiune reală în lumea digitală a modelelor. Avantajele punerii în funcțiune virtuale devin clare în special la momentul integrării de componente noi alături de instalații existente: evitarea timpilor de nefuncționare îndelungați și a pierderilor de producție.

Virtual Commissioning la KUKA

Lanț de proces universal

Crucială pentru o integrare unitară a componentelor de sistem de la diferiți producători este interacțiunea optimă a acestora. Prin punerea în funcțiune virtuală și KUKA TechCenter, construim probe realiste și livrăm date lipsite de risc și fiabile. Punerea în funcțiune virtuală pune astfel piatra de temelie pentru o integrare unitară și un lanț de proces universal.