Alegeți locația:

Locație

Vopsire și acoperire automatizată

Automatizarea proceselor de vopsire oferă numeroase avantaje, de la creșterea eficienței costurilor și îmbunătățirea calității, până la o mai mare flexibilitate. Distingeți-vă de concurenți și păstrați-vă afacerea întotdeauna profitabilă. 


Acoperire perfectă cu roboții de vopsire KUKA

Siguranță și eficiență garantate în timpul vopsirii

Roboții de vopsit KUKA impresionează prin inteligența, precizia și viteza lor și pot fi utilizați pentru o gamă largă de piese într-o mare varietate de industrii. Roboții sunt optimizați pentru procesul de vopsire cu vopsele solubile în apă și pentru aplicații cu pulberi. La pulverizarea cu aerosoli inflamabili, cum ar fi gazele și ceața, se produc adesea explozii care pot avea efecte grave asupra producției. Roboții noștri de vopsit se bazează pe o tehnologie de ultimă generație și, prin urmare, sistemele robotizate sunt rezistente la explozie și respectă ATEX în conformitate cu 3G/3B. Aceștia sunt purjați continuu cu aer în interior pentru a evita acumularea de gaze. Acest lucru garantează o siguranță maximă în atelierul dvs. de vopsitorie, deoarece nu se produc deflagrații sau acumulare de gaze toxice de vopsea.

Roboți de vopsit flexibili – pregătiți pentru orice lucrare de vopsire

Expertiza Dürr și KUKA combinată într-o singură soluție: robotică rentabilă pentru industria generală. Domeniile de aplicare includ vopsirea lemnului, plasticului, sticlei și metalului.

Calitate de vopsire de top în industrie, în special pentru vopsirea pieselor mici și a formelor complexe.

Pentru un proces optim de vopsire, oferim roboții industriali KR AGILUS care se remarcă prin viteza mare a axelor, manevrabilitate extremă în spații înguste și timpi de ciclu reduși . Mișcările brațului robotului sunt extrem de precise și uniforme. În ciuda designului lor compact, roboții industriali cu protecție împotriva exploziilor KR AGILUS EX au capacități portante de 6 kg și 10 kg și pot transporta o mare varietate de pistoale de vopsit. Raza de acțiune a robotului de până la 1101,1 mm permite o gamă largă de aplicații în diverse industrii.
  • Industria electronică

    • Carcase pentru telefoane mobile
    • Carcasă (aspirator)
    • Piese turnate pentru motoare electrice
    • Protecție anticorozivă a aparatelor de uz casnic 
    Aflați mai multe despre industria electronică.
  • Industria auto

    • Jante, bare de protecție și piese suplimentare
    • Carcasă pentru oglinzi
    • Căști de motocicletă
    • Acoperirea părților interioare ale caroseriei
    Aflați mai multe despre industria auto
  • Industria lemnului

    • Mobilier (scaune, mese, etc.)
    • Panouri de perete 
    • Vopsirea ferestrelor, ușilor
    • Fronturi decorative
  • Industria materialelor plastice

    • Finisarea componentelor din materiale plastice
    • Mobilier de grădină
    • Carcasă din plastic
    • Jucării 
    Aflați mai multe despre industria materialelor plastice

Vopsire automatizată cu luciu – avantaje


Rezistenți la explozie și conformi cu ATEX

Roboții de vopsit KUKA îndeplinesc cerințele Directivei ATEX 2014/34 și sunt conformi cu 3G/3D, ceea ce îi face ideali pentru utilizarea în zonele 2 și 22. Roboții corespund clasei de protecție Ex II și, astfel, asigură siguranța în producția dvs.

Cantitate de vopsea necesară redusă 

Automatizarea proceselor de vopsire poate reduce consumul de produse de acoperire cu până la 30% datorită preciziei maxime a roboților industriali.

Aplicarea uniformă a culorii

Mișcări precise și uniforme ale pistolului de pulverizare și o calitate constantă garantată de o precizie de repetare de 0,03 mm.

Operare eficientă

Motoarele interne pot fi alimentate în mod optim cu aer de etanșare, ceea ce asigură o acoperire fără uzură și o reducere a pătrunderii vopselei și a murdăriei.

Operațiuni asigurate în lipsa de lucrători calificați

Asigurarea producției prin utilizarea de roboți care preiau sarcini obositoare și monotone.

Optimizarea timpului de ciclu la vopsirea în serie

Roboții de vopsit KUKA ating cea mai mare precizie de repetare în funcționare continuă și sunt optimizați pentru procesele extrem de manuale, cum ar fi vopsirea în serie.

Protecția sănătății angajaților

Angajații trebuie doar să supravegheze roboții și nu mai sunt expuși la gaze toxice.

Flexibilitate

Utilizarea unei game largi de pistoale de pulverizare a vopselelor și accesorii de la producătorii dvs. preferați.

Roboți pentru un proces optim de vopsire: Date tehnice

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
Capacitate portantă 6 kg 10 kg
Raza de acţiune max. 901,5 mm max. 1101,5 mm
Formă constructivă Standard Standard
Mediu Protecție împotriva exploziilor Protecție împotriva exploziilor
Poziţie de montaj Podea/tavan/perete/orice unghi Podea/tavan/perete/orice unghi
Grad de protecţie IP 67 IP 65/IP 67
Modul de comandă KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
Fişa de date PDF PDF
Chiar și în condiții extreme, roboții de vopsire cu protecție împotriva exploziilor din seria KR AGILUS funcționează cu o precizie extraordinară. Flexibilitatea pentru orice poziție de instalare asigură o adaptabilitate optimă la diferite medii de vopsire.

Sisteme automate de vopsire

Vopsirea caroseriilor și a componentelor auto. 

Căutați un robot de vopsit?

Indiferent dacă sunt noi, complet revizuiți sau folosiți, experții noștri vor colabora cu dvs. pentru a găsi și configura o soluție optimă, adaptată nevoilor dvs.
Imediat după ce v-aţi înregistrat corect la my.KUKA, aveţi acces la numeroase funcţii. După verificarea contului, veți primi informații și avantaje personalizate. Acest proces sporeşte securitatea autentificării dumneavoastră individuale şi poate dura câteva zile.