Vopsitorie: mai mult decât un aspect frumos
Secvențele de proces ale unui automobil într-o vopsitorie au multe fațete: de la etanșarea cu îmbinare, până la conservarea cavităților și curățarea cu ceară. Numeroase faze sunt necesare pentru a-i oferi caroseriei - în afară de luciul de oglindă - protecția corespunzătoare la coroziune.
În vopsitorie se definește aspectul unui autovehicul. Culoarea și luciul necesar iau naștere aici. În afară de aspectele estetice, tratamentele de suprafață individuale îndeplinesc sarcini funcționale decisive, precum protecția la coroziune sau izolația fonică și anti-vibrații.
KUKA preia printre altele următorii pași de automatizare din vopsitorie: diferite procese de curățare și lipire, etanșări cu îmbinare, verificări ale calității cu robotul de construcție ușoară LBR iiwa și izolația acustică/anti-vibrații cu masă izolatoare pulverizabilă (SDM).
Izolație acustică cu SDM
Automatizați-vă producția cu conceptul de instalații KUKA flexibil SDM pentru izolația acustică a caroseriilor. Printre altele, primiți următoarele componente de bază, care pot fi adaptate sau extinse individual în funcție de necesitate:
- Roboți industriali KUKA KR 30 L16: aceștia aplică masa izolatoare și deschid ușile și trapele.
- Unitățile liniare KUKA măresc spațiul de lucru al roboților industriali și fac astfel posibilă prelucrarea de diferite modele de autovehicule.
- Tehnică de instalații KUKA: Sisteme de aplicații cu diferite duze care aplică materialul, iar tehnica de măsurare, de comandă și de transport de la KUKA asigură o desfășurare impecabilă a secvențelor.

LBR iiwa: Întinderea și etanșarea îmbinărilor
Întinderea și etanșarea îmbinărilor din interiorul autovehiculelor este o muncă de rutină nefavorabilă din punct de vedere ergonomic și solicitantă. Colegul robot LBR iiwa îi poate scuti pe oameni de acest lucru. Prin intermediul unităților pivotante sau al axelor lineare, asistentul senzitiv ajunge la locul său de lucru.
În plus, robotul de construcție ușoară poate prelua, printre altele, următoarele sarcini:
- Curățare: utilizând aer comprimat, acesta curăță de exemplu caroseria după vopsirea catodică prin imersie (KTL) sau îndepărtează stropii de ceară cu o unealtă specială.
- Verificarea calității: îmbinările care au fost așezate anterior automat, pot fi controlate la final încă o dată cu ajutorul LBR iiwa și, dacă este cazul, pot fi îmbunătățite.

Conservarea cavităților caroseriilor
Fluctuații de temperatură, murdărie stradală și cristale de sare: diferite influențe de mediu duc în timp la daune cauzate de coroziune la caroserie. Pentru a proteja pragurile, stâlpii și cadrele de coroziune, se aplică o ceară de protejare a cavitațiilor în locurile corespunzătoare.
Aici, KUKA utilizează atât metode punctuale, cât și secvențiale de aplicare a cerii, pentru ca producția dvs. să fie și mai economică. Ceara este aplicată prin intermediul unor duze de pulverizare a căror formă și model de pulverizare sunt adaptate la cavitații.