Escolha a sua localização:

País

O segredo é a mistura: Paletizador KUKA para bebidas 

No depósito da Pepsi – Jordan ICE, um KR 700 PA está no centro da paletização. Ele empilha refrigerantes de diversas formas e tamanhos no mesmo palete. Com seu grande raio de alcance com excelentes tempos de ciclo, ele aumenta enormemente a produtividade no depósito do fabricante de bebidas.


Alta velocidade, menos erros

A paletização mista totalmente automática é considerada a disciplina suprema entre os robôs de paletização. Na sucursal da Pepsi na Jordânia, um robô KUKA domina esta tarefa com bravura. Há cinco anos o KR 700 PA faz com que os supermercados e outros estabelecimentos sejam abastecidos de forma rápida e confiável com a seleção de refrigerantes por eles desejada. Garrafa por garrafa, lata por lata, camada por camada. "Através da utilização do robô pudemos aumentar a produtividade e reduzir consideravelmente a taxa de erros através de intervenções manuais", diz Bechara Nassar, Sales Manager da Technica International SAL, um fornecedor libanês de soluções de automação e robótica, que instalou o sistema de paletização na Pepsi.
Paletização totalmente automática para a indústria de bebidas: na Jordan ICE tudo gira em torno do KR 700 PA

O KR 700 PA está no centro do sistema de paletização de bebidas

Lá tudo gira em torno do KR 700 PA e o robô em torno dos fardos a serem paletizados. Ele fica no meio de um pavilhão, cercado por cinco a seis paletes com diversas garrafas e latas, já embaladas em pacotes pequenos. A Pepsi comercializa mais de 500 variantes de produtos das suas 23 marcas, como Lipton, 7UP e a própria Pepsi – e isso em diversos tamanhos. Um desafio para cada robô, que precisa apanhar os fardos e depositá-los com precisão. Primeiramente, uma empilhadeira traz os paletes com as bebidas à estação do robô, assim como paletes vazios e camadas intermediárias necessárias.
O robô da KUKA convence na paletização de bebidas mesmo em espaço extremamente limitado

Desafio dominado na paletização mista de bebidas

E aí começa: depois que ele colocou um palete vazio na estação de carregamento, o KR 700 PA apanha uma camada de bebidas com o seu braço de garra e a coloca sobre o mesmo. Em seguida, ele suga uma camada intermediária por meio de uma função de vácuo, coloca-a sobre as bebidas e apanha a próxima camada de bebidas. As bebidas mais pesadas são colocadas embaixo, e as mais leves em cima. Dessa forma, a sequência de trabalho entre o depósito e o sistema de paletização foi otimizado na Pepsi na Jordânia. Quando o robô está pronto com a sua parte, os paletes são transportados através de uma esteira transportadora e, finalmente, levados à área de carga do caminhão.
O robô de paletização empilha camada por camada – de acordo com o desejo do cliente. Agora o palete está pronto para a retirada
Paletizador para bebidas: o KR 700 PA da KUKA é a primeira escolha do integrador de sistema Technica International SAL

Preciso, rápido, potente

O KR 700 PA possui uma capacidade de carga de até 700 kgem latas de bebidas de 0,33 litros isso corresponde a mais de 2.100 latas. Mesmo na capacidade de carga máxima o KR 700 PA trabalha de forma precisa e rápida, graças aos motores potentes ele atinge até 4 ciclos de trabalho por minuto. E ao mesmo tempo ele trabalha exatamente conforme o plano. Bechara Nassar explica: "De acordo com um sistema previamente definido, são empilhados diferentes tipos de bebidas sobre os paletes. O cliente determina a sequência por camada e por palete através do software." E justamente para o comércio varejista isso oferece enormes vantagens: os paletes podem ser carregados individualmente, de acordo com os requisitos no estabelecimento comercial. Isso facilita, por exemplo, o enchimento das prateleiras no local.
O que deseja? O cliente pode compor os paletes individualmente através do software

Do sistema manual ao paletizador para bebidas

A tarefa, que o robô realiza atualmente no depósito de Pepsi na Jordânia, até 2016 era executada manualmente por um grande número de colaboradores. Um desejo do cliente: aliviar as pessoas, que precisam executar este trabalho físico pesado, por meio da automação. "Somente através da automação foi possível estruturar o processo com máxima eficiência. E a KUKA possuía o robô mais adequado para nós", Bechara Nassar fundamenta a escolha do KR 700 PA. Pois para a Pepsi era importante usar o menor espaço possível para a automação. Graças ao seu raio de alcance de até 3,3 m e ao mesmo tempo o design compacto, o KR 700 PA era bem apropriado para o depósito do fabricante de bebidas, que em 2020 faturou mais de 70 bilhões de dólares a nível mundial.
O KR 700 PA domina a paletização mista totalmente automática de forma precisa e rápida

Primeira cooperação com a KUKA

A equipe da Technica International SAL trabalhou pela primeira vez junto com a KUKA na instalação – e ficou muito satisfeita. "A KUKA apoiou os nossos engenheiros de forma ideal no local na integração do robô", diz Bechara Nassar. A empresa oferece soluções de automação desde 1982 e é considerada pioneira em sistemas com robôs no Oriente Próximo e na região do Golfo. A Technica planeja expandir essa solução de paletização em todo o mundo para outras fábricas em diversos ramos. Bechara Nassar continua: "Queremos, além disso, expandir o sistema em um passo adicional e oferecer uma solução de paletização Tetris aos nossos clientes. Assim, mesmo dentro da mesma camada, seria possível empilhar diferentes tipos e tamanhos de bebidas." O maior desafio aqui: cada camada deve atingir a mesma altura, para poder empilhar a próxima camada sobre ela. Também isso o respectivo software pode calcular e planejar previamente com precisão.

Queríamos estruturar o sistema de paletização para bebidas da forma mais eficiente possível – com espaço disponível muito limitado. Para isso o KR 700 PA é a melhor opção para nós.

Bechara Nassar, Sales Manager na Technica International SAL

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.