KR AGILUS
O KR AGILUS é o nosso robô de seis eixos compacto que está configurado para máximas velocidades de trabalho. Diversas versões, posições de montagem, raios de alcance e capacidades de carga transformam o robô de pequeno porte em um mestre da precisão.
O KR AGILUS convence pela sua versatilidade que lhe permite novas áreas de aplicação. Não importa se no piso, no teto ou na parede — graças ao sistema integrado de fornecimento de energia e à tecnologia de controlo comprovada da KUKA, proporciona a máxima precisão no espaço mínimo. Novos conceitos de automação permitem a funcionalidade Safe-Robot. Seja apropriado para sala limpa, para áreas potencialmente explosivas, em design higiênico ou protegido contra respingos de água: o nosso KR AGILUS sempre é preciso e rápido em qualquer versão.
Todas as versões AGILUS em um relance:
Variante Hygienic Machine
O KR AGILUS está disponível como Hygienic Machine. O design e o material nessa variante são absolutamente higiênicos. Isso possibilita o uso para aplicações com contato direto com alimentos e substâncias farmacêuticas.
Superfícies resistentes à corrosão, lubrificantes de grau alimentício e o uso de componentes de aço inoxidável garantem um nível máximo de higiene. Assim o KR AGILUS se apropria perfeitamente para aplicações que exigem um ambiente estéril.
Superfícies resistentes à corrosão, lubrificantes de grau alimentício e o uso de componentes de aço inoxidável garantem um nível máximo de higiene. Assim o KR AGILUS se apropria perfeitamente para aplicações que exigem um ambiente estéril.
Versão de robô de sala limpa
O KR AGILUS CR é apropriado para sala limpa e atende os requisitos da classe de sala limpa ISO2. Isso permite a integração perfeita do KR AGILUS CR em pequenas salas e aplicações complexas, que colocam elevados requisitos no quesito limpeza.
Graças ao seu revestimento em pó especial e vedações especiais contra emissões de partículas, o robô de sala limpa apresenta superfícies extremamente lisas. Através do impedimento de partículas em suspensão não é gerado pó nem abrasão de vedações pelo robô. Assim ele também corresponde aos rigorosos critérios de sala limpa do Instituto Fraunhofer.
Graças ao seu revestimento em pó especial e vedações especiais contra emissões de partículas, o robô de sala limpa apresenta superfícies extremamente lisas. Através do impedimento de partículas em suspensão não é gerado pó nem abrasão de vedações pelo robô. Assim ele também corresponde aos rigorosos critérios de sala limpa do Instituto Fraunhofer.
Versão Waterproof
O KR AGILUS na versão Waterproof está totalmente protegido contra respingos de água e proporciona máximo desempenho sob condições de operação externas intensas. As coberturas estáveis em aço inoxidável substituem as peças de plástico, os tratamentos de superfície resistentes, assim como as vedações adicionais dentro do robô de pequeno porte permitem a utilização do robô em máquinas-ferramenta.
A variante Waterproof do robô de pequeno porte da KUKA cumpre a classe de proteção elevada IP 67.
A variante Waterproof do robô de pequeno porte da KUKA cumpre a classe de proteção elevada IP 67.
Versão EX
O KR AGILUS pode ser adaptado até mesmo às mais extremas condições ambiente: com o KR AGILUS EX adicionamos proteção contra explosão à versão Waterproof. Graças ao seu design, o KR AGILUS também pode trabalhar com máxima precisão em ambiente potencialmente explosivo (zona 2).
Na versão EX, o tubo de ar direto é usado para ar de purga e o robô é pressurizado. A pressão é monitorada através de uma unidade de detecção de sobrepressão especial externa, que pode ser adquirida opcionalmente na KUKA.
Na versão EX, o tubo de ar direto é usado para ar de purga e o robô é pressurizado. A pressão é monitorada através de uma unidade de detecção de sobrepressão especial externa, que pode ser adquirida opcionalmente na KUKA.
KR AGILUS (6 eixos) - dados técnicos
Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Ficha de dados
KR 6 R700 CR
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
706 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Ficha de dados
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 706 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Cleanroom
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 54
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 6 R700 HM-SC
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
706 mm
Versão ambiente
Special connection
Ficha de dados
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 706 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Special connection
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 6 R700 WP
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
706 mm
Versão ambiente
Waterproof
Ficha de dados
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 706 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Waterproof
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 726 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 6 R900 CR
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
901 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Ficha de dados
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Cleanroom
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 54
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 6 R900 EX
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
901 mm
Versão ambiente
Explosion-proof
Ficha de dados
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Explosion-proof
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 6 R900 HM-SC
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
901 mm
Versão ambiente
Special connection
Ficha de dados
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Special connection
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 6 R900 WP
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
901 mm
Versão ambiente
Waterproof
Ficha de dados
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Waterproof
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 6 R900-2 EP
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
901 mm
Versão ambiente
Electrostatic Protected
Ficha de dados
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Electrostatic Protected
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados n/a
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
- Carga total nominal 6 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Food
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R1100 CR
Carga total nominal
10 kg
Alcance máx.
1101 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Ficha de dados
- Carga total nominal 10 kg
- Alcance máx. 1101 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Cleanroom
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 54
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R1100 EX
Carga total nominal
10 kg
Alcance máx.
1101 mm
Versão ambiente
Explosion-proof
Ficha de dados
- Carga total nominal 10 kg
- Alcance máx. 1101 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Explosion-proof
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R1100 HM-SC
Carga total nominal
10 kg
Alcance máx.
1101 mm
Versão ambiente
Special connection
Ficha de dados
- Carga total nominal 10 kg
- Alcance máx. 1101 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Special connection
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R1100 WP
Carga total nominal
10 kg
Alcance máx.
1101 mm
Versão ambiente
Waterproof
Ficha de dados
- Carga total nominal 10 kg
- Alcance máx. 1101 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Waterproof
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R900 CR
Carga total nominal
10 kg
Alcance máx.
901 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Ficha de dados
- Carga total nominal 10 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Cleanroom
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 54
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R900 HM-SC
Carga total nominal
10 kg
Alcance máx.
901 mm
Versão ambiente
Special connection
Ficha de dados
- Carga total nominal 10 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Special connection
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R900 WP
Carga total nominal
10 kg
Alcance máx.
901 mm
Versão ambiente
Waterproof
Ficha de dados
- Carga total nominal 10 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Waterproof
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R1100-2
Carga total nominal
11 kg
Alcance máx.
1101 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
- Carga total nominal 11 kg
- Alcance máx. 1101 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R1100-2 HO
Carga total nominal
11 kg
Alcance máx.
1101 mm
Versão ambiente
Food
Ficha de dados
- Carga total nominal 11 kg
- Alcance máx. 1101 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Food
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 10 R900-2
Carga total nominal
11 kg
Alcance máx.
901 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
- Carga total nominal 11 kg
- Alcance máx. 901 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 65, IP 67
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
%x de %y robôs visíveis