Vantagens do posicionador compacto de dois eixos KP2-HV:
-
Alto nível de flexibilidade
Graças ao seu design compacto e a sua pequena área de instalação, o KP2-HV pode ser integrado de forma simples, flexível e com economia de espaço.
-
Posição de montagem aleatória
O KP2-HV pode ser montado em qualquer posição: no piso, no teto, na parede ou em ângulo.
-
Ótima acessibilidade de componentes
A grande faixa de inclinação de +/- 135° e o contorno estreito permitem sempre uma posição ideal e acessibilidade da peça – p.ex. na solda, fresagem ou colagem.
-
Alta precisão de posição
Com uma precisão de repetição de posição de 0,009° por eixo, o KP2-HV trabalha com precisão e segurança.
-
Alimentação central
O KP2-HV permite uma alimentação de consumíveis especialmente amigável ao processo no centro da placa.
-
Aumento simples do espaço de trabalho
Armações opcionais empilháveis, disponíveis nas alturas de 200 mm e 400 mm, permitem alturas de inserção individuais – com plena preservação do ângulo de inclinação.
- Placas eletricamente isoladas:
Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
-
Elevada potência de solda
Solde com até 500 A com tempo de funcionamento de 100%.