Escolha a sua localização:

País

KS Rackchanger: movimento em sua produção

Carregamento e descarregamento seguro de caixas de componentes de até 990 quilogramas de carga de elevação: uma tarefa fácil para o KS Rackchanger. Mesmo em componentes maiores ele possibilita um processo de produção sem problemas.


Para o transporte e a disponibilização de componentes de carroceria em sistemas de solda utiliza-se preferencialmente caixas de componentes, chamadas de racks.

O KS Rackchanger faz com que cada troca de rack seja executada no menor tempo possível. Ele pode ser adaptado individualmente ao tamanho de rack necessário. Essas vantagens e o seu design simples fazem do KS Rackchanger um valioso equipamento de trabalho.

O KS Rackchanger funciona assim

O nosso trocador de rack consiste basicamente em quatro estações:

  • Carregamento: no primeiro passo o rack com as respectivas peças de carroceria é levado por uma empilhadeira ou através de um trem de rota para a estação de carregamento.
  • Transporte 1: no lado do sistema do KS Rackchanger, um rack vazio é levantado temporariamente através do garfo telescópico e levado à posição de espera.
  • Transporte 2: agora o portador de carga cheio é preparado para a retirada. Para isso ele se desloca à posição na qual anteriormente foi buscada a caixa de componentes vazia.
  • Retirada: enquanto o rack cheio é esvaziado em um dos lados, a caixa vazia abaixa no outro lado de sua posição de espera e é levada para a posição de descarregamento, onde ela é retirada. Assim pode iniciar um novo ciclo de troca de rack. 

Vantagens do KS Rackchanger

  • Eficiência de custos: graças a componentes padronizados o KS Rackchanger é de montagem rápida e de baixa manutenção
  • Aplicação diversificada: larguras de rack de 1.200 até cerca de 4.400 mm, profundidades de rack de 1.200 até 1.800 mm. Outras medidas mediante consulta.
  • Enormemente eficiente: disponibilização de racks carregados em menos de 40 segundos