Escolha a sua localização:

Localização

Brasagem a laser

A brasagem a laser permite uniões de materiais resistentes. O laser permite uma focalização exata. Isso possibilita a união de minúsculos pontos de brasagem e componentes eletrônicos sensíveis. Esta tecnologia também é usada frequentemente na indústria automotiva ou na área eletrônica.


Qual tecnologia está por detrás da brasagem a laser?

A brasagem a laser é um processo sem contato: o raio laser aquece a solda. Essa é alimentada como fio adicional durante o processo – aqui normalmente trata-se de ligas de cobre ou de zinco. Através disso a solda é fundida e preenche a fenda de junção. A massa fundida une os dois componentes.

Os dois processos da tecnologia de brasagem a laser:

  1. Brasagem dura por meio de laser a temperaturas de fusão acima de 450 °C:
    Esta tecnologia de junção é executada sob o uso de lasers diodo com potência maior e encontra a sua aplicação, sobretudo, na indústria automotiva.
  2. Brasagem branda por meio de laser a temperaturas de fusão abaixo de 450 °C:
    Esta tecnologia frequentemente é aplicada na fabricação de componentes eletrônicos.

Brasagem a laser automatizada

Como cliente KUKA você opta entre duas possibilidades:

  • Sistemas de produção automatizados e escalonáveis
  • Células de fabricação individualmente configuradas

 

Estamos muito bem familiarizados com parâmetros como velocidade de trajetória, potência de laser ou alimentação ideal de fio, e oferecemos diversos pacotes de tecnologia para diferentes cenários de produção.

Soluções de união com a tecnologia laser KUKA

Com os nossos robôs a laser KUKA a produtividade é aumentada através de procedimentos precisos sem tempos parados.

Quais vantagens a KUKA oferece na brasagem a laser?

  • Máximo desempenho

    • Alta velocidade de processo
    • Transferência mínima de calor
    • Regulagem da temperatura do ponto de brasagem
    • Baixa deformação de componentes
  • Diversidade

    • Brasagem de componentes sensíveis e diferentes
    • Robôs diversificados para aplicações em diferentes indústrias e áreas
    • Soluções (de células) de tecnologia de robôs com o parceiro de sistema
  • Know-How & Service

    • Know-how de processo de muitos anos
    • Garra própria para a brasagem da costura do teto
    • Soluções de processo personalizadas
  • Qualidade

    • Cordões pintáveis, sem retrabalho
    • Menor restrição através de revestimento de zinco
    • Possibilidade de soldas de costura de vedação
    • Transições harmônicas de componentes em cordões visíveis
    • Capacidade de preenchimento de juntas
    • Sem mudança estrutural
    • Alta resistência das peças

KR QUANTEC

Com uma capacidade de carga de 120 até 240 kg o robô versátil automatiza o seu processo de brasagem a laser.

White Paper: Soldar alumínio? Sem problemas! Pontuar agora na produção para a eletromobilidade.

O alumínio exerce um papel importante na eletromobilidade devido à combinação ideal de leveza e resistência. Em procedimentos de solda e junção o alumínio coloca elevados requisitos às tecnologias utilizadas. Com o abrangente know-how de processo e os produtos apropriados, a KUKA lhe prepara para a transformação tecnológica em direção à eletromobilidade. No exemplo do compartimento de baterias fica claro como robôs possibilitam a fabricação de componentes de alumínio no mais alto nível de qualidade. 

Leia o que envolve a solda de alumínio na eletromobilidade.

Download White Paper

Deseja otimizar o seu processo de brasagem a laser?

Criamos o processo de brasagem a laser certo e juntos encontraremos a solução ideal para os seus requisitos específicos.

Mais informações sobre tecnologias por meio de laser

Aplicações a laser com a KUKA significam automação, precisão e perceptível incremento de processo.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Encontre na brochura outros detalhes sobre as nossas tecnologias de laser.

Baixar aqui

Outros temas relacionados às nossas tecnologias de brasagem e laser