Siłacz nie musi być wcale ciężki

Nasz robot KR FORTEC o udźwigu 420 kg jest tego potwierdzeniem: Obecny model waży około 800 kg, czyli jest o 30% lżejszy niż jego poprzednik. Znacznie poprawia to efektywność energetyczną, ponieważ mniejsza masa oznacza mniejsze zużycie energii podczas pracy – i to przez cały okres eksploatacji robota. Energooszczędna technologia napędu i sterowania w połączeniu z niską masą prowadzi do zmniejszenia zużycia energii nawet o 35%. Ponadto ograniczone wykorzystanie materiałów chroni cenne zasoby i znacznie zmniejsza emisję CO₂ w procesie produkcyjnym.



Nowy KR FORTEC – jeden z najbardziej energooszczędnych robotów w swojej klasie na całym świecie.