Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Używane roboty prosto od producenta

Szukasz idealnego robota, ale nie możesz pozwolić sobie na dużą inwestycję na start? Używany robot KUKA to rozwiązanie idealne – możesz ekonomicznie rozpocząć automatyzację opartą na pracy robotów! Sam zdecydujesz, czy chcesz wynająć lub kupić używanego robota, czy odsprzedać swojego robota nam.


Używany robot KUKA – zakup

Używany przemysłowy robot firmy KUKA to zawsze dobry wybór. Wyposażamy roboty używane zgodnie z wymaganiami klienta – na przykład w układy zasilania energią, systemy magistral i inne dodatki. Dzięki temu nasz robot jest w stanie spełnić wszystkie wymagania, jakie generuje Twoja produkcja.
  • Krótkie czasy dostawy: Oferujemy używane przemysłowe roboty do zastosowań w obszarach spawania w osłonie gazów ochronnych, odlewania, paletyzacji, załadunku i rozładunku, montażu, układaniu i wyposażaniu itp. Nasz robot sprawdzi się wszędzie, tam gdzie go potrzebujesz.
  • Jakość sprawdzona także w przypadku robotów używanych: W przypadku wszystkich używanych robotów przemysłowych klient otrzymuje gwarancję na wszystkie części. Dzięki temu używany robot KUKA posłuży Ci długie lata.
  • Ekonomiczne rozwiązanie: Używane maszyny KUKA to przede wszystkim atrakcyjna cena, która jest szansą dla małych firm na zapoznanie się z robotyką. Robot KUKA to Twój ekonomiczny start przygody z automatyzacją i robotyzacją.
  • Pełna gwarancja i wsparcie techniczneNasz profesjonalny serwis techniczny dba o Ciebie i Twojego robota. Globalna sieć ekspertów KUKA to Twoja gwarancja, że robot zawsze stanie na wysokości zadania.

Ekonomiczna automatyzacja przy użyciu używanych robotów: Uczciwe ceny, wysoka jakość

Roboty używane KUKA to atrakcyjna cena. Używane maszyny KUKA oferują integratorom i ich użytkownikom końcowym opłacalny sposób inwestowania w robota bez uszczerbku dla jakości. Twój idealny robot czeka!

Dobry stan lub najwyższy poziom:
Robot używany KUKA – trzy kategorie jakościowe

Oferujemy robota używanego w różnorodnych kategoriach jakościowych, z dostępnych zapasów magazynowych. W KUKA kupisz robota, jakiego potrzebujesz – począwszy od KR AGILUS i LBR iiwa o małym udźwigu, poprzez robota KR CYBERTECH o średnim udźwigu i robota o dużym udźwigu, takiego jak KR QUANTEC, aż po robota KR TITAN do dużych obciążeń.

Wynajęty robot używany KUKA na oczach gości odwiedzających Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie przygotował element kompozytowy z włókna węglowego i szklanego.

Wynajmij używanego robota przemysłowego KUKA 

    Wynajmij robota KUKA i zobacz, jak robot i technologia mogą wesprzeć procesy w każdej fabryce. Atrakcyjna cena, za jaką wynajmiesz nasze używane maszyny, to szansa, by Twoja produkcja weszła na zupełnie nowy poziom.
  • Idealne rozwiązanie do zastosowań krótkoterminowych: Wynajmij robota tylko na okres, w którym będzie potrzebny (przynajmniej 3 miesiące)
  • Bonus w przypadku leasingu z zamiarem zakupu: Dokonane opłaty za wynajem są odejmowane proporcjonalnie od ceny zakupu
  • Całkowita przejrzystość: Wiele robotów można zamówić za cenę comiesięcznego czynszu
  • Brak kosztów naprawy: W przypadku szkód niespowodowanych przez klienta można skorzystać w ramach wynajmu All inclusive z kompleksowej gwarancji
  • Zawsze aktualne: Najnowsza generacja urządzeń oznacza, że zawsze dysponujesz robotami na najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego

 

Interesują Cię używane roboty KUKA?

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić, czy wynająć robota – sprawdź ofertę KUKA Polska i skontaktuj się z nami. Chętnie służymy radą.

Chcesz sprzedać używanego robota? 

  • Łatwy odbiór: Gdy Twój używany robot KUKA nie będzie już potrzebny, możesz przetestować opcję jego odsprzedaży.
  • Oszczędność pieniędzy: Wystarczy, że podczas zakupu robota zapytasz o możliwość odliczenia ceny starego sprzętu od ceny zakupu.

Chcesz sprzedać używanego robota KUKA? Prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy wsparcia.

Może Cię również zainteresować