Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

  • Polski / Polish

Robot KUKA z modułem AIRSKIN®. Innowacyjny projekt Blumenbecker

Bezpieczeństwo to podstawa w każdej fabryce. AIRSKIN® to innowacyjne rozwiązanie pozwalające bez wygrodzeń i dodatkowych zabezpieczeń osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa stanowisk z robotami przemysłowymi. Z jego możliwości jako pierwsi w Polsce skorzystali inżynierowie z firmy Blumenbecker.


Idea przemysłu 4.0 opiera się o koncepcję bliskiej współpracy człowieka i robota. Współpraca ta musi być efektywna, ale też bezpieczna. Najbliższy kontakt pomiędzy człowiekiem i robotem oferują koboty, czyli coraz popularniejsze roboty współpracujące. W przeciwieństwie do standardowych robotów przemysłowych koboty nie muszą znajdować się za specjalnymi wygrodzeniami, aby spełniać normy bezpieczeństwa. Dzięki temu mogą dzielić obszar roboczy z człowiekiem, pracując z nim ramię w ramię.

AIRSKIN® – robot przemysłowy w skórze kobota

Współcześnie roboty przemysłowe mogą zagwarantować funkcjonalność do tej pory zarezerwowaną wyłącznie dla kobotów. W przypadku standardowych robotów przemysłowych KUKA jest to możliwe dzięki modułowi AIRSKIN®. AIRSKIN® to stosunkowo nowe rozwiązanie, które pozwala zmienić robota przemysłowego w pełnoprawnego kobota. To specyficzna obudowa, składająca się z miękkich paneli wyposażonych w czujniki. Całość jest w pełni kompatybilna z wybranymi modelami robotów KUKA. W momencie, gdy którykolwiek z paneli AIRSKIN® dotknie ciała operatora lub napotka dowolną przeszkodę, system zatrzymuje pracę robota. Moduł AIRSKIN® jest zgodny z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w przemyśle i jest certyfikowany przez TÜV Rheinland.
Po moduł AIRSKIN® podczas realizacji swojego najnowszego projektu sięgnął zespół firmy Blumenbecker. Projekt polegał na stworzeniu stacji kontrolującej jakość montażu elementów siedzeń samochodowych produkowanych na potrzeby samochodach osobowych. Klientem zamawiającym stanowisko był globalny dostawca poziomu TIER I.
Robot KUKA z modułem AIRSKIN®. Innowacyjny projekt Blumenbecker

Projekt w duchu idei Industry 4.0

– Dzięki naszemu zespołowi została wypracowana koncepcja stanowiska z robotem przemysłowym KUKA z serii CYBERTECH wraz z dodatkowymi modułami systemu bezpieczeństwa firmy AIRSKIN® – opowiada Przemysław Szwajnoch, dyrektor techniczny w Blumenbecker.

Na ostatniej osi robota został zamontowany dwukamerowy system wizyjny firmy Keyence z serii CV-X oraz IX, który ma za zadanie weryfikację aż 12 różnych punktów montażowych dla każdego produktu – wyjaśnia nasz rozmówca. – Stanowisko odpowiada za weryfikację kompletności i poprawności montażu wiązek, czujników odpowiedzialnych za komfort i bezpieczeństwo w fotelu samochodowym. Należy to weryfikować, ponieważ elementy montowane w kolejnym procesie są zakrywane materiałem. W przypadku błędów naprawa produktu jest kosztowna i może wiązać się z uszkodzeniami komponentów, które należałoby wtedy wymienić.

Stacja została stworzona w duchu idei Industry 4.0, tak by robot mógł współpracować z człowiekiem. Pierwotnie w obrębie stanowiska miały znaleźć się dwa koboty. Inżynierowie z Blumenbecker zaproponowali jednak klientowi alternatywne rozwiązanie, oferujące podobną wydajność, elastyczność i uniwersalność, a przy tym równie wysoki poziom bezpieczeństwa stacji.
Stacja kontrolująca jakość montażu elementów siedzeń samochodowych – projekt Blumenbecker

Robot KUKA z AIRSKIN®, czyli oszczędność miejsca, czasu i kosztów

Mottem naszej firmy jest dostarczanie rozwiązań, a w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem była implementacja robota KUKA KR CYBERTECH z modułem AIRSKIN® – przekonuje Tomasz Palka, programista/robotyk w Blumenbecker.

– Dzięki rozwiązaniu AIRSKIN® nie musieliśmy rezygnować z prędkości oraz zasięgu, jaki daje nam standardowy robot przemysłowy. Sama implementacja AIRSKIN® jest prosta i bezproblemowa. Warto wiedzieć, że AIRSKIN® jest elementem z pudełka. Jego montaż odbywa się na zasadzie plug&play – dodaje Tomasz Palka.

AIRSKIN® to rozwiązanie pozwalające osiągnąć wymierne korzyści. Przede wszystkim umożliwia całkowitą rezygnację z wygrodzeń i dodatkowych zabezpieczeń. W praktyce oznacza to oszczędność miejsca, a także czasu, jaki wymaga uruchomienie stacji z robotem przemysłowym. To z kolei przekłada się na mniejsze koszta i odpowiednio krótszy czas zwrotu inwestycji.

Dzięki AIRSKIN® bezpieczeństwo, elastyczność i uniwersalność charakterystyczne dla kobotów stają się domeną standardowych robotów przemysłowych, wyraźnie przewyższających koboty m.in. oferowanymi udźwigami i zasięgami. Co ważne, AIRSKIN® spełnia wymogi różnych branż, w tym także branż „czystych”, takich jak sektor medyczny czy produkcji żywności. Firma AIRSKIN® posiada gotowe moduły dla serii robotów KUKA KR AGILUS oraz KUKA KR CYBERTECH. System współpracuje z oprogramowaniem KUKA.SafeOperation.
Robot KUKA z modułem AIRSKIN®. Innowacyjny projekt Blumenbecker

Szczegóły rozwiązania AIRSKIN® są dostępne na stronie producenta.

Grupa Blumenbecker jest międzynarodowym dostawcą usług dla przemysłu z wieloma oddziałami zlokalizowanymi w dziewięciu krajach. Spółka Blumenbecker Engineering Polska jako pierwsza firma w Polsce otrzymała tytuł Platynowego Partnera firmy KUKA.

 

Piotr Garbowski

Zobacz video z realizacji projektu!

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.