Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Polski / Polish

Stanowisko do zszywania podłokietników samochodowych. Nowy projekt firmy Robotycy.com

Branża automotive to naturalne środowisko robotów KUKA, które od lat wspierają efektywne procesy produkcyjne w tym sektorze. Po roboty w kolorze w oranżu przy realizacji swojego ostatniego projektu sięgnęła firma Robotycy.com. Jej zespół stworzył unikatowe stanowiska do zszywania podłokietników dla zakładów zajmujących się produkcją elementów wnętrz samochodowych.


Roboty w przemyśle motoryzacyjnym to nieoceniona pomoc

Pomagają w osiągnięciu lepszej wydajności, zwiększają jakość i stabilność produkcji, odpowiadając za szereg newralgicznych procesów, takich jak spawanie czy lakierowanie. W branży automotive roboty są obecne na każdym etapie produkcji – od produkcji podzespołów po finalny montaż gotowych pojazdów.

Charakterystyczną cechą przemysłu motoryzacyjnego jest jego dynamika

Modele pojazdów zmieniają się co kilka lat wraz z kolejnymi liftingami i pojawianiem się nowych generacji, co w połączeniu z dużą różnorodnością oferowanych wariantów wyposażenia oznacza, że produkcja w branży automotive musi być możliwie elastyczna, a stosowane rozwiązania jak najbardziej uniwersalne.

Elastyczność i uniwersalność były jednymi z najważniejszych aspektów, jakie wziął pod uwagę zespół firmy Robotycy.com, tworząc zrobotyzowane stanowiska do zszywania podłokietników dla klienta będącego światowym dostawcą elementów wnętrz samochodowych.

Robot KUKA KR 8 R1620 

– Klient, z którym już wcześniej współpracowaliśmy w zakresie optymalizacji produkcji, zwrócił się do nas z zapytaniem, czy bylibyśmy chętni stworzyć taką stację – wspomina Paweł Struzik-Włodarski, robotyk i współwłaściciel Robotycy.com. – Nasz klient nie znał żadnej innej firmy zajmującej się takimi stacjami zszywającymi. Zapoznaliśmy się z wymaganiami klienta, z założeniami związanymi z wydajnością i wszystkimi szczegółami dotyczącymi procesu. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję, że jest to ciekawe wyzwanie i chcemy się tego podjąć.

W chwili obecnej firma Robotycy.com kończy już czwarte tego typu stanowisko dla wspomnianego klienta. Jak zaznacza Paweł Struzik-Włodarski, każde ze stanowisk pomaga klientowi osiągać wymierne korzyści.

Powody do robotyzacji zakładu

– Klient miał problemy ze znalezieniem pracowników, którzy mogliby ręcznie zszywać podłokietniki. Sama produkcja wzrastała. Stacje zrobotyzowane rozwiązują ten problem – zauważa inżynier. – Dodatkowymi zaletami naszych stacji są wysoka jakość procesu, powtarzalność i krótszy niż w przypadku ręcznego zszywania czas cyklu.
Robot KR CYBERTECH na stanowisku do zszywania

Zapewnienie jakości i powtarzalności zszywania było jednym z największych wyzwań, z jakimi musiał zmierzyć się zespół firmy Robotycy.com przy wdrażaniu pierwszych stacji

– W naszych detalach wykorzystujemy różne materiały. Może to być normalna tkanina, skóra ekologiczna lub skóra naturalna. Każdy z tych materiałów ma inną grubość oraz nieco inne właściwości mechaniczne, np. sprężystość. W związku z tym aby osiągnąć wymaganą przez klienta jakość i powtarzalność, musieliśmy wykonać znaczną ilość prób – podkreśla Paweł Struzik-Włodarski.
Stacja do zszywania podłokietników samochodowych

Na potrzeby stacji zespół Robotycy.com stworzył dedykowane narzędzia, w których umieszczane są zszywane detale. Narzędzia są dokładnie dopasowane do poszczególnych gatunków materiałów.

– Dostosowanie narzędzia do różnych gatunków materiałów odbywa się poprzez druk 3D elementów dociskających. Pozwala nam to na dostosowanie docisków tak, aby materiał był odpowiednio naciągnięty i jednocześnie się nie odgniatał – wyjaśnia Rafał Urbańczyk, robotyk w Robotycy.com.

Zastosowane w stacjach narzędzia mogą być dowolnie wymieniane. Wszystko po to, by zapewnić jak największą elastyczność i uniwersalność stanowisk. Stacje mają modułowa konstrukcję, co znacząco ułatwia ich instalację oraz ewentualną relokację. Wszystkie najważniejsze elementy są osadzone na wspólnej ramie. Co ważne, stanowiska, które opracował zespół firmy Robotycy.com, mogą być skalowane. W zależności od potrzeb klienta stacja może być kompaktowa lub bardziej rozbudowana.

 

W swoich najnowszych stacjach grupa inżynierek i inżynierów z Bielska-Białej wykorzystała roboty KUKA

– W czasie tworzenia stacji, które wykonujemy, ważna jest dla nas współpraca z producentami urządzeń, które posiadamy – podkreśla Dobromiła Struzik-Włodarska, robotyk i współwłaścicielka Robotycy.com. – Dobry kontakt z KUKA Polska jest dla nas bardzo istotny. Mamy wsparcie właściwie w całym procesie tworzenia stacji, zarówno w momencie, kiedy dobieramy robota, jego zasięgi, udźwigi, opcje software'owe, jak i w momencie, kiedy musimy zsynchronizować wszystkie czasy dostaw.

– Oczywiście z samym klientem docelowym również jesteśmy w ścisłej współpracy: z działem BHP, z działem jakości, z technologami i z samymi operatorami. Działamy tak, aby produkt, który przygotowujemy w postaci tej stacji, był dla nich jak najbardziej przydatny w procesie produkcji – podsumowuje Dobromiła Struzik-Włodarska.

Robotycy.com to zespół ludzi, którzy za cel stawiają sobie podejmowanie wyzwań związanych z wprowadzaniem robotów do produkcji przemysłowej. Firma realizowała projekty m.in. w Czechach, w Niemczech oraz na terenie Stanów Zjednoczonych. W 2020 r. firma Robotycy.com dołączyła do grona oficjalnych partnerów systemowych KUKA.

Zobaczcie materiał video: 


Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.