Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

  • Angielski / English
  • Polski / Polish
Robot KR AGILUS testujący szuflady komody

Robot KUKA KR AGILUS w laboratorium TÜV Rheinland Polska

Kreatywne i zoptymalizowane wykorzystanie potencjału robota to klucz do skutecznej automatyzacji w środowisku pracy. Cel ten udało się osiągnąć w polskim oddziale firmy TÜV Rheinland w Poznaniu, gdzie każdego dnia badane i certyfikowane są wyroby powszechnego użytku, takie jak meble czy artykuły gospodarstwa domowego. Ramię w ramię z personelem firmy pracuje robot KUKA KR AGILUS.


Testowanie produktów w firmie TÜV Rheinland

Zanim dany produkt zostanie wprowadzony do sprzedaży, jego producent, importer lub upoważniony przedstawiciel musi zagwarantować spełnienie obligatoryjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, jak również zwrócić uwagę na typowo konsumpcyjne cechy wyrobu, m.in. na jego trwałość, funkcjonalność czy poręczność przekładające się na satysfakcję docelowego klienta. 

Firma TÜV Rheinland to niezależna jednostka, która weryfikuje produkty, oceniając je w pełnym zakresie. Ma bogatą historię i doświadczenie sięgające ponad 140 letniej tradycji oraz ugruntowaną pozycję na rynku. Firma, w tym jej polski oddział z siedzibą w Poznaniu (TÜV Rheinland Polska posiada kilka lokalizacji w kraju – red.), przyznaje produktom certyfikaty, czyli dokumenty poświadczające ich zgodność z określonymi standardami. Dla klienta taki certyfikat to znak, że kupując dany przedmiot, wybiera produkt sprawdzony i godny zaufania.

Jakie testy prowadzi TÜV Rheinland?

– Zajmujemy się badaniami bezpieczeństwa oraz tzw. badaniami fitness for use, które wykonujemy dla szerokiej grupy klientów, w tym również dla klientów sieciowych. Gama badanych przez nas produktów jest szeroka. Raz może to być patelnia, innym razem lodówka, a jeszcze innym automatyczna kosiarka. Sprawdzamy np. to, czy żywotność danego produktu jest rzeczywiście taka, jaką deklaruje producent – wyjaśnia Patryk Krakowski, starszy specjalista ds. badań mechanicznych w TÜV Rheinland Polska.
Robot KR AGILUS testujący szuflady komody
Robot KR 10 R1100 sixx testujący szufladę komody

Kreatywne wykorzystanie robota do aplikacji weryfikacji produktów

Poznański zespół TÜV Rheinland Polska w wykonywaniu wielu żmudnych czynności testowych odciąża urządzenie oparte o robota KUKA KR AGILUS. Jego zadaniem jest przede wszystkim ocena trwałości badanych produktów. Jeśli sprawdzona ma zostać trwałość – przykładowo – klawiatury komputerowej, robot przeprowadzi cykliczny test naciskania na klawisze zgodnie z opracowanym przez eksperta programem badań, odtwarzając warunki jej domniemanej eksploatacji. Po wykonaniu takiego testu specjaliści z TÜV Rheinland Polska mogą ocenić, czy klawiatura rzeczywiście spełnia wymogi żywotności, jakie zadeklarował producent w ramach okresu gwarancyjnego, bądź  jakie są wymagane przez jednostkę certyfikującą w przypadku zgłoszenia wyrobu do certyfikacji. W innym przypadku robot może sprawdzać funkcjonalność zastosowanych rozwiązań systemowych w meblach, np. wielokrotnie wysuwając i wsuwając szufladę komody, tak by po wszystkim można było ocenić, w jakim stanie są jej prowadnice.

Zrobotyzowane urządzenie działające w poznańskim laboratorium TÜV Rheinland Polska to przykład kreatywnego i zoptymalizowanego wykorzystania robota. Z racji ogromnej różnorodności wyrobów, jakie badane są w siedzibie firmy, robot musi być uniwersalny – i taki też jest. W zależności od tego, co dokładnie trzeba sprawdzić pod kątem właściwości użytkowych czy kwestii związanych z bezpieczeństwem, można go dowolnie przeprogramować. Uniwersalny charakter ma również zintegrowany chwytak modyfikowany na potrzeby konkretnych zadań. Wszystkim zajmuje się Patryk Krakowski.

Czy możliwe jest samodzielne nauczenie się obsługi robota KUKA?

Patryk Krakowski jest członkiem zespołu eksperckiego TÜV Rheinland Polska od kwietnia 2017 r. Robot KUKA KR AGILUS zaczął pracę w firmie w tym samym momencie. Poznawaniem możliwości urządzenia oraz zasad jego obsługi świeżo zatrudniony wówczas inżynier uczył się we własnym zakresie poprzez praktyczne wykorzystywanie go w trakcie badań. 

– Firma, która integrowała u nas robota, zapewniała kilkudniowe szkolenie z jego obsługi. Niestety, gdy była ustalana lista osób, ja nie byłem jeszcze pracownikiem. Osoby biorące udział w szkoleniu w późniejszym czasie zostały oddelegowane do innych zadań niekoniecznie powiązanych stricte z możliwością wykorzystywania robota. Ze mną było inaczej. Mogłem swobodnie uczyć się jego obsługi, wykorzystując poznawany potencjał przy realizacji nowych projektów. Łączyłem więc przyjemne z pożytecznym – wspomina Patryk Krakowski.
 
Patryk Krakowski, TUV Rheinland Polska
Patryk Krakowski, starszy specjalista ds. badań mechanicznych w TÜV Rheinland Polska

Wszystkiego uczyłem się na własną rękę. Do wszystkiego musiałem dojść sam, ale stwierdzam, że umiejętność nauczenia się podstaw programowania robota jest bardzo prosta. Wystarczy wstępna wiedza z zakresu programowania. KUKA ma moim zdaniem bardzo prosty do nauczenia się język.

Patryk Krakowski, starszy specjalista ds. badań mechanicznych w TÜV Rheinland Polska

Zalety robotów KUKA

Patryk Krakowski wylicza kilka jego zdaniem kluczowych korzyści pracy z robotem. Jednym z najważniejszych jest niezawodność. W przeciwieństwie do człowieka robot nie męczy się, nie choruje i co w przypadku specyficznej działalności TÜV Rheinland Polska ma szczególne znaczenie, może pracować bezustannie, wykonując określone czynności nawet nocą. Na tym oczywiście nie koniec. Odpowiednio zaprogramowany, robot może jednocześnie testować kilka produktów na raz. Powtarzalność jego ruchów umożliwia otrzymywanie maksymalnie wiarygodnych badań. Użytkowanie go znacząco ułatwia fakt, że urządzenie jest całkowicie mobilne. Robot został bowiem zamontowany na dedykowanym podeście wyposażonym w system jezdny. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może więc pracować przy tym stanowisku, przy którym jest aktualnie potrzebny. Wszystko zależy od bieżących potrzeb pracowników firmy.

Uniwersalność w aplikacji testowania

Sposób, w jaki TÜV Rheinland Polska wykorzystuje potencjał popularnego robota KUKA KR AGILUS, pokazuje, jak wiele możliwości daje wybór zrobotyzowanych rozwiązań w środowisku pracy. W przypadku TÜV Rheinland Polska robot jest nieocenionym pomocnikiem doświadczonej kadry specjalistów, wyręczając ich w zadaniach, które mogłyby okazać się żmudne, monotonne i bardzo męczące. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego chwytaka nie straszne mu żadne wyzwania, niezależnie od tego, jaki produkt jest aktualnie do przetestowania.
Robot KR AGILUS testujący szuflady komody
Robot KR 10 R1100 sixx testujący szufladę komody

Dalszy rozwój firmy TÜV Rheinland

Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości w laboratorium TÜV Rheinland Polska pojawi się kolejne zrobotyzowane urządzenie. Firma jest otwarta na rozwój i dalsze unowocześnienia, a automatyzacja doskonale wpisuje się w wysoką kulturę pracy w TÜV Rheinland Polska opartą na digitalizacji i korzystaniu z rozwiązań technologicznych adekwatnych do XXI wieku. To już jednak temat na kolejny artykuł.

TÜV Rheinland Polska to lider w sektorze usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy tego typu usług na świecie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu grupy TÜV Rheinland, polski oddział oferuje usługi przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki i handlu.
 

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.