위치를 선택하십시오:

국가

KUKA, KR CYBERTECH의 성공 신화를 이어가다

KUKA 로봇 시리즈 KR CYBERTECH은 콤팩트한 디자인의 고성능 퍼포먼스로 그 진가를 인정받고 있습니다. 이를 통해 시장의 요구에 정확하게 부합합니다. KUKA Ready Pack의 컴포넌트로서 이 시리즈 중 하나의 모델이 2018년 9월 19일부터 23일까지 중국 상하이에서 개최되는 중국 국제공업 박람회 CIIF에 소개됩니다.

2018년 9월 19일


저 가반하중 등급에서 최고의 퍼포먼스

KR CYBERTECH저 가반하중 등급에서 가장 강력한 다기능 로봇입니다. 그 콤팩트한 디자인으로 이 기종은 협소한 공간의 셀컨셉에 이상적입니다. 이 로봇은 6~22킬로그램의 가반하중을 커버하며 1,612~2,100밀리미터의 작업반경을 자랑합니다. KUKA의 마르쿠스 홀펠더 아삼(Markus Hollfelder-Asam) 제품 매니저는 “높은 하중 용량, 넓은 작업반경 및 좁은 설치공간의 조합은 타의 추종을 불허하는 독보적인 특징”이라고 설명합니다.

각 과제에 최적화된 최상의 솔루션

완벽한 가공, 정밀 경로 어플리케이션 또는 고속 핸들링에 상관없이, KR CYBERTECH은 다양한 적용 영역에서 그 성능을 인정받고 있습니다. 저 가반하중 등급의 이 로봇은 예를 들어 노트북 또는 TV 하우징 제조와 같은 전자산업에서 그 강점을 유감없이 발휘합니다. 뿐만 아니라 이 로봇은 자동차 산업 및 일반 산업 분야에도 이상적입니다. 로딩 및 언로딩 과제뿐 아니라 KR CYBERTECH은 폴리싱 또는 디버링과 같은 마감 작업도 수행합니다. 어플리케이션에 따라 이 로봇은 예를 들어 클린룸 어플리케이션을 위한 특수 버전으로도 선택할 수 있습니다. 마르쿠스 홀펠더 아삼 매니저는 “우리는 높은 수요에 부응하여 2019년부터는 납기를 더욱 단축할 것”이라고 설명합니다.

고성능 패키지에 포함된 KR CYBERTECH

KR CYBERTECH은 KUKA Ready Packs의 구성요소입니다. 이 패키지에는 고성능 KUKA 제품들이 조합되어 있습니다. 이 선구성된 솔루션은 로봇, 컨트롤러, 조작 부재 및 소프트웨어로 이루어집니다. Priority Delivery Line(우선 공급 라인)으로서 단 3주의 짧은 납기가 보장됩니다. 홀펠더 아삼 매니저는 “KR CYBERTECH Ready Pack을 통해 KUKA는 최단 납기를 구현하였으며 고객들의 요구에 부응하고 있다”고 설명합니다.