인간 로봇 협업이 가능한 모바일 로봇 KMR iiwa
KMR iiwa는 인간과 로봇 사이의 협업이 가능한 KUKA LBR iiwa에 장착되는 자율 로봇 플랫폼입니다. 인간과 로봇 사이의 안전한 협업은 로봇의 각 축에 탑재된 조인트 토크센서 및 모바일 플랫폼 내 레이저 스캐너를 통해 구현됩니다. 사용자를 위한 다른 이점으로는 단 하나의 컨트롤 시스템으로 자율 로봇 플랫폼의 조작이 가능하다는 것을 들 수 있습니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
생산 현장에서 모바일 로봇의 중요성은 점점 더 부각되고 있습니다. 이런 로봇은 유연하게 사용할 수 있고, 작업 환경에서 자율적으로 동작하며 보호장치 없이 작업자와 함께 작업이 가능합니다. KUKA는 이러한 요구에 부응하여 KMR iiwa를 개발하였습니다. 이 모바일 보조작업자는 특히 전자 산업, 소비재 산업 및 자동차 산업에서 그 강점을 자랑합니다.
2018년 4월 24일