KUKA 에너지 공급 시스템의 성능 특성
- 긴 수명: 테스트하고 검증한 표준 및 튼튼한 설계 구조. 내부적으로 수행하는 테스트 및 승인 절차가 최고의 품질을 보장합니다.
- 서비스 친화적: 단 10분 만에 패키지를 교환할 수 있습니다. 케이블과 호스를 교환할 수 있어 후속 비용이 낮아집니다.
- 적응 가능성: 정의된 장애 컨투어를 이용해 설비 개념에 최적으로 통합하기 위한 오프라인 프로그래밍을 구현합니다. 암에 있는 인터페이스를 통해 애플리케이션을 통합할 수 있습니다.
- 공간 절약성: KUKA 에너지 공급 시스템이 로봇 구조에 통합되어 있으며 분리된 시스템을 특징으로 하는 이전 솔루션을 대체합니다.
- 낮은 장애 컨투어: KUKA 에너지 공급 시스템은 로봇 구조를 통해 부분적으로 연결되며, 일반적으로 베이스 프레임에서 암 또는 손목으로 이어집니다.
- 더 나은 접근성: 외부에서 회전 컬럼을 통해 KUKA 에너지 공급 시스템에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 동작의 자유: KUKA 에너지 공급 시스템은 특수한 로봇 작업과 부하에 완벽하게 설계되어 있습니다.
- 탁월한 유연성: 드레스 패키지 길이를 평균 이상 0.8m 넘게 보상하여 고도로 복잡한 로봇 동작을 수행할 수 있습니다.
- 산업 적합성: 순금속 하우징 및 높은 품질, 섬유강화 플라스틱 또는 저마찰 플라스틱에 대한 요청별 선택으로 범용적으로 사용할 수 있습니다. K 박스는 빠르고 간단하게 열 수 있습니다.