위치를 선택하십시오:

위치

KUKA 예비품: 창고에 가득한 예비품

심지어 가장 작은 부품도 제대로 작동하지 않을 경우 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 당사가 24시간 이내에 제공하는 신속하고 포괄적인 예비품 공급으로부터 혜택을 얻고 가동 중지 시간을 가능한 한 최소로 유지하십시오.


최상의 성능을 위한 KUKA 순정 부품 – 전 세계 어디에서나 즉시 사용 가능

당사의 예비품은 귀사의 로봇, 셀, 시스템에서 완벽하게 작동하도록 제작되었으며, 최고의 품질 요구사항을 충족합니다.

당사의 예비품 서비스는 국제적인 예비품 공급 및 시스템의 공정 신뢰성을 보장합니다. 유럽 내에서는 필요한 부품을 평일 24시간 이내에 배송합니다. 모든 KUKA 서비스 센터는 KUKA Robotics, Systems 및 Industries(Reis) 제품을 위한 광범위한 순정 예비품을 보유하고 있습니다.
그러므로 경쟁 업체가 주문을 넣는 동안 이미 예비품이 현장에 준비됩니다.

요청에 따라 KUKA는 수리 시 최첨단 물류 관리를 통해 교환 배송을 제공하여 가능한 한 가장 빠른 교환을 보장합니다. 따라서 값비싼 가동 중지 시간을 방지할 수 있습니다. 다른 이점으로는 KUKA는 표준 예비품에 대해 최소 10년의 가용성을 보장합니다.

성능 특성 한눈에 보기

  • 24시간 서비스
  • 수리 교환 서비스
  • 최첨단 물류 시스템
  • 당사에 보낸 부품 수리 또는 분해 정비

순정 KUKA 예비품을 항상 빠르고 안전하게 공급받을 수 있습니다.

수리나 장애 시 또는 예비품 재고를 확보할 때 어떤 부품이 필요한지 확실하지 않을 경우, 당사에 문의하십시오. 당사 전문가들이 신속하고 정확하게 도움을 드릴 것입니다.