위치를 선택하십시오:

위치

파워트레인용 조립 및 테스트 시스템

브레멘에 위치한 KUKA Assembly & Test는 전 세계에 조립 시스템 및 테스트 설비를 공급합니다. KUKA는 400명 이상의 직원과 함께 엔진, 실린더 헤드, 변속기, 축, 브레이크 및 조향 시스템과 같은 대량 생산품의 안정된 조립을 위한 시스템 및 자동화 장비와 해당 검사 장비 및 테스트 장비를 개발, 계획, 설계 및 제조하고 있습니다.


자동차의 심장, 파워트레인

파워트레인(Powertrain)을 통해 엄청난 파워가 결집되며 이것이 도로에 최적의 조건으로 전달되고 강력한 추진력이 생성됩니다. 파워트레인은 차량에서 토크를 생성하고 이를 엔진에서 구동축으로 전달하는 다양한 구성 요소로 구성되어 있습니다.

모빌리티 부문은 현재 큰 변화를 겪고 있습니다. 전통적인 내연기관은 앞으로 몇 년 안에 전기화 장치로 대체될 것입니다. 이제 전기 모빌리티가 우리의 미래입니다.


현대의 주행 도로에서는 세 가지의 구동 유형을 볼 수 있습니다.


하이브리드 드라이브

두 가지 다른 에너지원의 조합, 기존 가솔린 엔진전기 모터: 두 가지의 드라이브가 하나의 효율적인 시스템에서 결합하여 주행 중 자동으로 전환될 수 있습니다.

전기차

클러치 및 기어박스와 같은 부품이 필요하지 않으므로 현저히 작은 크기에 더 효율적인 파워트레인. 여기에는 배터리, 전기 모터, 전력 전자기기와 냉각 시스템 및 온도 관리 장치가 포함됩니다.

전통적 내연기관(가솔린 또는 디젤 엔진)

플라이휠이 있는 엔진, 기어가 있는 클러치, 휠, 버전에 따라 다양한 차동장치, 구동축 및 조인트로 구성된 전통적 파워트레인.

열정은 원동력입니다

KUKA는 자동화 솔루션 분야에서 세계 최고의 공급업체 중 하나로 유연하고 효율적인 조립테스트 시스템을 설계하는 전문가입니다. 우리는 항상 최첨단 기술에 발맞추며 개별적인 고객의 요구 사항니즈에 맞춤화된 최첨단 자동화 콘셉트를 구현합니다. KUKA의 오랜 경험과 광범위한 분야의 전문 지식은 KUKA를 전통적 내연기관, 하이브리드, 전기 드라이브 또는 수소 드라이브 등 모든 파워트레인 구성 요소의 조립 및 테스트 솔루션에 대한 전문가로 만듭니다. KUKA 서비스 포트폴리오에는 엔진, 실린더 헤드, 변속기, 축, 브레이크 및 조향 시스템과 같은 대량 생산품의 안정된 조립을 위한 로봇 지원의 디지털화된 자동화 솔루션과 조립된 유닛의 테스트 및 검사 장비에 대한 개발뿐 아니라 계획, 설계 및 제조가 포함됩니다. 공정 계획, 동시 엔지니어링, 고객 교육 및 애프터 서비스와 같은 서비스를 갖춘 KUKA는 Full-Service 공급업체입니다.

E 모빌리티는 계획된 것보다 훨씬 빠른 시간 내에 내연기관을 대체할 것입니다. 이렇게 짧은 시간에 새로운 차량과 구동 콘셉트를 개발하고 이를 산업적 규모로 생산하는 것은 엄청난 작업입니다. KUKA는 가장 현대적인 전기 구동장치용 조립 및 테스트 시스템으로 고객을 지원하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다.

Timo Heil, CEO | KUKA Assembly & Test EMEA 부사장

모든 것을 단일 소스에서 공급합니다. KUKA는 자동화를 주도합니다

조립 아이디어에서 대량 생산으로

신속하고 비용 효율적인 조립최고의 품질완벽성으로 공급하는 것이 KUKA의 목표입니다. KUKA는 자사 시스템을 사용하여 미래 지향적 솔루션을 개발, 설계, 최적화, 검증, 제조 및 조립하고 있습니다. KUKA의 전문 지식과 높은 수준의 제조 기술은 최고의 유연성을 가능하게 합니다.

엔진 조립은 KUKA의 전문 분야 중 하나입니다. 당사의 서비스 포트폴리오는 밸브 간극 조정용 개별 기계를 포함해 실린더 헤드 또는 단행정 엔진용 조립 라인부터 엔진의 모든 구성요소를 포괄하는 라인 시스템까지 다양합니다.

KUKA는 다음 제품의 생산을 위한 조립 시스템을 개발 및 제조합니다.

  • 내연기관: 가솔린 또는 디젤 엔진(사전 조립에서 완성 엔진까지)
  • 전기 드라이브 (통합 EOL 및/또는 테스트 필드 포함)

  • Electric Drive Units(EDU): 로터 등 (사전 조립)

  • 또한 합성 연료수소로 작동하는 드라이브

 

엔진 및 실린더 헤드 조립 분야의 공정 노하우

기계 제조시스템 제작 분야에서의 수십년에 걸친 KUKA 전문성에서 이익을 누리고 자사의 제품과 개별 요구사항에 최적으로 맞춤화된 생산 시스템을 KUKA와 함께 개발하십시오. 이를 위해 KUKA는 검증된 프로세스와 혁신적 기술을 사용합니다. 산업용 로봇에서부터 전체 제조 시스템에 이르기까지 맞춤화된 자동화 솔루션 을 단일 소스로 제공합니다. KUKA는 시제품에서 대량 생산에 이르기까지 모든 자동화 수준과 사이클 타임에 맞춤화하여 모듈식, 턴키 방식의 생산 시스템 및 전 세계적으로 호환 가능한 생산 시스템을 구성합니다.

고객의 생산을 위한 유연하고 확장 가능한 수동, 반자동 및 완전 자동 조립 시스템을 구현합니다.

KUKA의 기술 포트폴리오

KUKA는 고객과 고객 제품을 개발 단계에서부터 생산에 이르기까지 지원하여 완벽하게 맞춤화된 자동화 솔루션을 구현합니다.

  • 하드웨어 연결의 유연성

    디지털 및 아날로그(예: IO, Can-Bus, Flexray, Profinet 등)

  • 측정 기술

    고정밀의 정적 및 동적 측정 시스템

  • 접합 기술

    힘-변위 모니터링 서보 결합 시스템 및 공압-유압 결합 시스템

  • 공급 기술

    소형 화물 캐리어(KLT), 벌크 재료 등을 위한 자동 구성품 공급 시스템

  • 도징 기술

    실런트 및 접착제용 자동 시스템

  • 품질 점검

    카메라 시스템, 스캐너, 센서(스캐닝/광학) 및 데이터베이스

  • 핸들링

    공압 및 전동식 축 시스템 및 다축 시스템/로봇 시스템

  • 나사 체결 기술

    단일 또는 다수 스핀들 및 자동 나사 공급

변속기 조립과 차축 조립

KUKA는 승용차 및 화물차의 변속기 조립차축 조립에 뛰어난 노하우를 가지고 있습니다.

이미 전 세계의 수많은 자동차 제조사에서 KUKA 조립 라인을 이용하여 각종 파워트레인을 제작하고 있습니다.

 

KUKA는 다음 제품의 생산을 위한 조립 시스템을 개발 및 제조합니다.

  • 수동변속기, 자동변속기, 무단변속기, 더블 클러치 변속기, 차축 기어박스
  • 하이브리드 변속기(MHEV, PHEV)

  • 자동 트랙 조정 및 캠버 조정을 포함한 프론트 및 리어 액슬

  • 휠 캐리어

  • 브레이크

 

KUKA는 고객의 생산 환경에 꼭 맞는 개별 조립 시스템을 구현하여 고객의 제품 생산 효율성을 더욱 높입니다.

동체 엔진 조립 시스템

연결 시스템

개별 조립 시스템의 연결 방식도 제품과 마찬가지로 다양하게 선택할 수 있습니다.

KUKA는 다음 제품을 위한 다양한 연결 시스템을 개발하고 있습니다.

  • 전통적 동력 운송 시스템, 공작물 캐리어 포함

  • 철도를 이용한 운송 시스템, 지능형 자체 추진 공작물 캐리어 포함: 인체 공학적으로 설계되었으며 작업 위치를 직원에게 개별적으로 맞춤화할 수 있습니다.

  • 지능형 무인 운송 시스템(AGVS)

  • 혁신적인 로봇 기반 연결 솔루션

엔진, 변속기, E-모빌리티용 테스트 시스템

KUKA 테스트 시스템 및 KUKA에서 자체 개발된 테스트 소프트웨어를 이용해 고객의 조립된 장치가 완벽하게 작동하는지 확인합니다. 이를 위해 필요한 검사 장치측정 장치를 고안 및 구현하며 복합적 분석기법을 사용해 고객의 엔진과 변속기를 점검합니다.

KUKA는 다음과 같은 다양한 분야를 위한 테스트 시스템을 개발 및 제조합니다.

  • 냉각 테스트 및 열 테스트

  • 누출 테스트

  • 오일 시스템의 기능 모니터링

  • 토크 및 소음 측정

  • 결합형 End-of-Line 테스트 시스템

  • 전기 드라이브의 End-of-Line 및/또는 테스트 필드

  • 배터리의 BOL 및 EOL 테스트

  • 연료 전지의 BOL 및 EOL 테스트

 

이들은 고객의 조립된 유닛 및 구성요소에서 최적의 품질을 검사하기 위한 KUKA의 솔루션 중 일부에 지나지 않습니다.

브레멘 KUKA Assembly & Test의 냉각 테스트 시스템

심각한 전문 인력의 부족과 전기 구동 파워트레인의 지속적인 추가 개발이 이어지는 현재의 변화로 인해 자동차 산업은 생각의 전환을 맞이하고 있습니다. 이를 위한 솔루션 중 일부는 높은 수준의 자동화가 될 것입니다. KUKA는 수십 년의 경험을 가진 자동화 전문가로서 시장별 노하우와 독보적 기술 및 개발 경쟁력을 결합하여 혁신적인 솔루션을 만듭니다.

Jan Christoph Brhn, 영업 책임자 | Key Account Management

최첨단 테스트 벤치 솔루션

모빌리티에 대해 재고하고 자동차 산업 분야 뿐만 아니라 그 공급사 또한 생각의 전환새로운 방향 설정이 필요합니다. 전기화가 불러오는 기술의 변화는 자동차 산업의 중요한 공급 사슬인 기계 및 시스템 제조에도 영향을 미칩니다. 이러한 변화가 전통적 구동장치를 주로 다루었던 제조 공정에 미치는 영향은 엄청납니다.

혁신적이고 정교한 차량 구성요소에는 지능형 검사 시스템과 첨단 기술이 필요합니다

파워트레인의 전기 구성요소 개발 및 제조를 위한 검사 시스템테스트 시스템은 차량 개발에 필수적입니다. 이것은 차량에서 품질안전을 보장하는 중요한 요소입니다. 특히 자동차와 상용 차량이 뛰어난 효율성을 제공하기 위해서는 모든 엔진과 드라이브를 세부적으로 테스트하고 검사해야 합니다. KUKA는 이미 거의 모든 도전 과제에 대해 핵심 기술을 제공하고 있습니다.

KUKA의 파워트레인 테스트 벤치 포트폴리오는 시장의 변화하는 요구사항을 지속적으로 적용하고 전동 및 하이브리드 구동장치의 E 모빌리티 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시킬 것입니다. 이러한 방식으로 고객은 구성 요소를 초기 프로젝트 단계에서부터 KUKA 테스트 벤치에서 테스트하고 평가할 수 있습니다.

그러나 시스템만으로는 성공을 보장할 수 없습니다. KUKA의 고객 제품에 대한 심도깊은 이해가 또한 매우 중요한 역할을 합니다. 오토바이 또는 자동차에서부터 트럭 및 철도 차량에 이르기까지 차량의 크기에 관계없이 KUKA는 항상 그에 맞춘 적절한 테스트 시스템을 제공합니다.

출력 샤프트가 적용된 Driveline

KUKA는 고객이 있는 곳이라면 어디에나 KUKA 테스트 시스템을 설치할 수 있습니다. 전 세계 어디나. 계획, 구현 및 지원은 물론 개별 테스트 벤치의 설치 또는 기존 시스템의 현대화등 어떤 솔루션이든 단일 소스의 서비스로 제공합니다. KUKA 테스트 시스템은 최상의 품질 표준안전 기준을 적용해 보다 효율적이고 지속 가능한 생산을 보증합니다.

KUKA의 컨설팅 및 현장 서비스에서 이익을 누리십시오

KUKA는 항상 고객의 요구사항에 귀 기울이고 있습니다. KUKA 글로벌 네트워크와 최첨단 통신 수단을 사용하여 전 세계적으로 최상의 서비스를 제공합니다. 이때 KUKA는 속도, 신뢰성, 전문성과 함께 자동화 솔루션의 전체 수명 주기를 아우르는 효율적인 생산 프로세스를 위한 차별화된 역량에 중점을 둡니다. 


한 눈에 보는 이점

경험이 풍부하고 잘 교육된 KUKA 팀에 의지할 수 있습니다. 파워트레인에 관한 과제라면 언제든 KUKA는 지식과 경쟁력에 즐거움과 열정을 더해 대응합니다.

  • 역량과 경험

    KUKA는 기계 제조와 효율적이고 지능적인 생산 자동화를 위한 새로운 디지털 솔루션의 노하우에서 시너지를 결합합니다

  • 최첨단 기술

    KUKA는 역동적인 시대의 흐름에서 항상 노력하며 최신 자동화 기술을 제공하려 노력합니다

  • 미래 지향성과 고객별 맞춤 지향

    미래의 모빌리티를 위한 혁신적이고 효율적인 시스템 및 테스트 시스템: 엔지니어링과 시운전에서부터 서비스에 이르기까지 고객의 니즈에 맞춤화

  • 최상의 유연성

    고객의 요구에 맞추어 대규모 공급업체 네트워크를 구축함과 동시에 자체 제작 솔루션 및 표준 제품을 제공합니다