自分の現在地を選択してください:

場所

産業用ロボット

KUKAは精密性、柔軟性 効率性を備えた多様なアプリケーションに対応する「総合的な産業用ロボット」を提供しています。新しいロボットをお探しの方も中古ロボットをお探しの方もKUKAはあらゆるオートメーションニーズにお応えします。

可搬能力 kg

最大リーチ mm

フリーソフトウェアKUKA Composeには、追加の検索フィルタと、最大3台のロボットを同時に比較して希望のロボットモデルを見つけるオプションが用意されています。このソフトウェアでの荷重分析により、より正確な検索結果が得られます。

組立て

0

結果

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません