3軸型ポジショナーKP3-H2Hのメリット:
- 最大限のフレキシビリティ:
個々のご要求に応じて、KP3-H2Hは多種多様なツール半径と面板間隔を提供します。 - コンパクトな構造:
3軸式ポジショナーKP3-H2Hの設計は、可能な限り小さな外形寸法と省スペース寸法で行われています。 - 広い面板間隔:
3軸式ポジショナーKP3-H2Hには、最大4,400までの面板間隔距離があります。これにより、特に省スペースの方法で長い部品を処理することが可能になります。 - 無限回転式:
無限回転するフェイスプレートにより、KP3-H2Hポジショナーはあらゆる軸位置で最適なワーク加工と位置決めを可能にします。 - 容易な統合:
カウンターベアリングに内蔵された+/- 5mmの長補正により、ツールキャリア公差の補償が可能です。 - 電気的に絶縁された面板:
面板は、標準仕様で電気的に絶縁されています。特にイナートガス溶接の場合、統合が非常に容易で、ポジショナーの耐用年数が長くなります。 - 高い溶接能力:
100%のデューティサイクルで最大1000 Aで溶接します。