コンパクトな2軸型ポジショナーKP2-HV のメリット:
-
高いフレキシビリティ
コンパクトなデザインと小さな接地面のおかげで、KP2-HVは簡単、フレキシブルかつ省スペースで既存システムに統合できます。
-
任意の取付場所
KP2-HVは床、天井、壁または角度などどんな場所にも取り付け可能です。
-
最高の部品へのアクセスしやすさ
+/- 135°のゆとりあるチルト範囲とスマートなボディのおかげで常にワークの理想的なポジションとアクセスしやすさが担保されます– 例えば溶接、フライス加工または接着に適したポジショニング。
-
高い位置決め精度
KP2-HVは、軸ごとの繰り返し位置決め精度0.009°で精確かつ信頼性が高い作業を行います。
-
中央供給
KP2-HVにより、フェイスプレートの中央で特にプロセスにやさしい媒体供給が可能になります。
-
簡単な動作領域拡大
オプションとしてお求め頂ける積み重ね可能な組立ラックは高さ200mmと400mmのタイプがあり、傾斜角度を完全に維持したままで個別の差込高さが可能です。
- 電気的に絶縁された面板:
面板は、標準仕様で電気的に絶縁されています。特にイナートガス溶接の場合、統合が非常に容易で、ポジショナーの耐用年数が長くなります。
-
高い溶接能力
100 %のデューティサイクルで最大500 Aで溶接します。