![iiQKA.OS](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/operationsystem/iiqka_os/keyvisual_iiqka_os.jpg?rev=-1&w=1900&hash=2F1E77C042559C56E9FC16AF90AAF263)
iiQKA.OS - 強力で直感的なKUKAの新オペレーティングシステム
iiQKA.OSは、未来を見据えたKUKAのロボットオペレーティングシステムで、ロボットベースのオートメーション導入を、これまで以上に迅速、効率的、そして身近なものにします。
柔軟で強力なソフトウェアアーキテクチャが提供する、高ユーザビリティの代表例
KUKAは、KUKAの新オペレーティングシステムiiQKA.OSにより、専門家と非専門家の両方がオートメーションの目標を達成できるようにします。iiQKA.OSは、信頼性が高く操作が簡単で、初心者にはロボティクスへの素早いスタートを、経験者にはオートメーションプロセスの明確な改善をもたらします。こうしたパワー、柔軟性、使いやすさを実現するため、新OSは、効率と開発スピード全体を向上させる最新のモジュール式ソフトウェアアーキテクチャに基づいて構築されており、新たな機能やコンポーネントを可能な限り迅速にインストールすることが可能で、お客様は市場の要求に素早く対応することができます。また、この新アーキテクチャではアップデートやアップグレードの迅速な提供が可能になり、新たなロボットOSには時とともにさらに多くの機能が追加され、ユーザーにさまざまなスマートソリューションを提供して、お客様の可能性を定期的に拡大します。
-
smart_3D visualization
UIの3Dシーンは、直感的なユーザーインターフェイスを提供するための重要な部分です。*- ロボット、プログラムされたパラメータ、環境を3Dビューで簡単に把握
- 実世界でのロボットミラー動作の3Dアニメーション
- ロボット、位置、プログラムされた座標が見える
- GoTo機能により、選択したポジションに素早くアクセス可能
- タッチジェスチャー(ピンチ&ズーム、スライド、回転など)が可能
- タッチアップとビジュアライゼーションによる安全監視スペース
- ビジュアライゼーション画面から、選択したプログラムの開始とモニタリングが可能
-
smart_extension
- 特定のアプリケーション用のツールボックスを簡単にインストール
- ツールボックスには、拡張機能やコンポーネントの動作に必要なすべての要素が含まれています
- プラットフォーム内のオープンインターフェースにより、安定した一貫性のある、容易なシステム拡張を実現
- iiQKAエコシステムは迅速なソリューション提供、お客様の成功加速、スケーラビリティ最大化のためのオートメーションコミュニティを提供します
-
smart_help
統合された直感的なヘルプは、ロードバンプをすばやく克服するための重要な部分です。- セルフヘルプとサポートはカスタマージャーニー全体で統合されています
- smartPAD proのユーザーインターフェースに組み込まれた情報ツールチップ
- クイックスタートのため、多くのコンポーネントと拡張機能を事前設定
- KUKA Xpertへの接続
- 段階的なサポートメディアをmy.kukaとsmartPAD proのユーザーインターフェースで提供
- コミュニティフォーラムでは、KUKAや他のユーザーから寄せられたクラウドソースの知識に素早くアクセス
-
smart_programming
KUKAの直感的なロボットオペレーティングシステムと新たなiiQKA smart_programmingメソッドにより、経験の浅いユーザーでも専門的なプログラミングスキルなしで、簡単なアプリケーションから中程度の複雑なアプリケーションを短時間で作成することができます。*- 未経験でもロボットプログラムの作成が可能
- 簡単なアプリケーションが数分で完成
- プログラムツリーとコマンドで構成されており、高度なプログラミングも可能
- ハンドガイド、GoTo機能、ポイントの教示によるロボット動作の高速プログラミング
- 実行中にパラメータ変更やプログラム修正が可能
- ロボットのプログラミングには複数の言語を使用可能
-
smart_safety
- 初心者でもやさしい安全設定
- smartPAD proで直接設定および診断
- 安全設定をお客様用文書として印刷可能
- 球体を使ったロボットの簡単なモデリング
- 立方体とプリズムの安全な作業空間
- FSoEを利用したSickレーザースキャナー「microScan3 Pro」で拡張可能
- ヒューマン・ロボット・コラボレーション(HRC)検証ウィザード
-
smart_start up
新たなiiQKAオペレーティングシステムおよびiiQKAエコシステムの考え抜かれたユーザーエクスペリエンスと直観的なユーザーインターフェースは、迅速なセットアップとユーザーフレンドリーなインストール・設定を可能にします。*- 箱から出して、数分でセットアップして起動
- 初めてのユーザーのためのクイックガイドとウィザート
- 多くのコンポーネントが設定済み
- 安全のため事前設定されたロボットソフトウェア
- 修正時間を節約するインターフェース
- エンジニアリングツールが不要
- 簡単な安全性検証手段
iiQKA.OSのコアバリューは、強力なアーキテクチャの上に構築された使い勝手の良さであり、それはカスタマージャーニーのすべてにおいて、わかりやすさ、信頼性の高いパフォーマンス、直感的な操作性に現れています。このため、KUKAは開発の各段階で、ユーザーと密接に協力しながらシステム全体を見直しています。ユーザーの経験から常に学ぶために、KUKAは洗練された体系的なフィードバックシステムを導入しています。この貴重なノウハウにより、KUKAはロボットのソフトウェア、ハードウェア、サービスをユーザーのニーズに合わせてより良いものにすることができ、iiQKA.OSとiiQKAエコシステムは最高のロボットユーザー体験を提供できるようになっています。また、迅速かつ定期的な機能のアップデートにより、お客様は常に最新の機能や改善を利用することができます。
専門家も非専門家もオートメーションの世界に簡単にアクセス
KUKAは、50年にわたる深いロボティクスとオートメーションのノウハウを活かし、オートメーションコミュニティiiQKAエコシステムで、柔軟で未来志向のオートメーションソリューションのデザインにおける卓越した技術を改めて証明します。iiQKA.OSのオープンインターフェースをベースに、専門家・非専門家を問わず、誰もがオートメーションの世界にアクセスできるようになります。KUKAは、常に最も包括的な体験を提供するため、特に初期のスケーリングフェーズにおいて、ロボットOSを短いリリースサイクルで、継続的に更新します。ユーザーは、KUKAロボットのような自動化ハードウェアの簡単な操作、直感的な処理、安全な操作を可能にする機能やサービスの向上から、各段階で恩恵を受けるようになります。