自動車産業における課題
自動車産業は非常にダイナミックで、自動車メーカーからは非常に高い柔軟性が求められています。世界中で激化する競争の中で、スマートな生産設備とフレキシブルな物流システムの需要が拡大、さらによりシンプルな設置や操作も重要なポイントとなっています。
自動車メーカーはますます、そのコアコンピタンスを自動車からモビリティへと拡大させるか、または新しく定義する必要があることを認識するようになっています。競争に勝つためには、インダストリー4.0関連の開発、人口構成の変化およびデータ駆動型生産を制する能力が必要です。
自動車産業向けソリューション
KUKAは必要な構成方法を提供し、あらゆる自動車産業の課題にも効率的に対応できるようにします。調整可能なモジュール式の自動化生産および物流プロセスを通じて、当社は自動車産業における持続性のある成功に向けて地盤を固めることができます。
事業内容と専門知識
KUKAソリューションはフルサービスです。当社の自動化コンセプトは各プラント対して個別に作成されます。当社の広範な専門技術により、お客様にあらゆる工程段階を提供できます。KUKAは生産、物流およびコンポーネントを一社で提供できる唯一の提供者です:
エンジニアリング:自動車産業のための効率的な生産ソリューションの開発における当社の長年の経験をご活用ください。
プロジェクト管理:当社のノウハウを信頼してください。当社はお客様に専門知識を活かして信頼性の高いアドバイスをし、納期は絶対に守ります。
テストとプロセス知識:広さ2,500平方メートルの本社のTechCenterには、実際のものに近い実験構造物が設置されており、常に信頼できるプロジェクトデータを提供します。当社の広範な専門知識に基づいて、お客様のために最適なソリューションを生み出します。
当社
のロボットベースの自動化ソリューションを継続的に発展させるために、あらゆるトップメーカーと協力しています。ハードウェアとソフトウェアの革新的な組み合わせにより、例えば比類のない生産的な人間とロボットの共同作業が生まれます。それは同時に、将来性のある職場でもあります。ロボットとソフトウェア
新しいシステムの計画もしくは既存のシステムの最適化、どちらの要望に対しても、KUKAはそれに合った
ソフトウェアを提供します。
どちらをご希望であってもKUKAはそれに合ったソフトウェアをお客様のためにご用意します。当社は拡張可能なシステムソフトウェアから設定済みロボットアプリケーションやソフトウェアベースの制御システム、3Dビジュアル化およびシミュレーションに至るまで幅広く取り扱っています。当社はそれにより、インテリジェントなロボットのネットワーク化および人間と機械の安全な共同作業をサポートします。その際に、お客様には常にユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、100パーセントの互換性を保証しています。KUKAのソフトウェアを使用すれば、ロボットとシステムがいつでも生産性を重視してプログラミングされた状態になります。
成功コンセプト鍵は組立てとテスト
ブレーメンに拠点を置く組立て&テスト部門は、1982年以来自動車産業の数多くのお客様やパートナーに組立て設備や検査設備を提供してきました。18,000平方メートル以上の敷地で、エンジン、シリンダーヘッド、車軸、ブレーキ、ステアリングなどの量産部品を効率的に組み立てるためのコンピューター制御された自動化設備を計画、設計、製造しています。さらに、工程計画、カスタマートレーニング、アフターサービスに関して、当社自動車エキスパートがお客様をサポートします。