KR CYBERTECHシリーズ:
可搬重量が6~20 kgでリーチが1,440~2,100 mmの、溶接のための高性能多機能ロボット。ホロウリストであれインラインリストであれ、KUKAはあらゆるタスクに対して、高信頼の溶接製品にも適切なロボットを提供し、最高の生産性および信頼性を実現します。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
可搬重量が6~20 kgでリーチが1,440~2,100 mmの、溶接のための高性能多機能ロボット。ホロウリストであれインラインリストであれ、KUKAはあらゆるタスクに対して、高信頼の溶接製品にも適切なロボットを提供し、最高の生産性および信頼性を実現します。