Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
Automatizáljon gyorsan és egyszerűen a KR CYBERTECH sorozat új Edition robotjával
Testreszabott funkciók, alacsonyabb költségek, megszokott minőség: a KR CYBERTECH sorozatából 2023-tól egy új Edition robot áll rendelkezésre. Ez nem csak költséghatékony, egyszerű ismerkedést tesz lehetővé az automatizálással, hanem egyszerű alkalmazást is nyújt a kezeléstől a polírozásig.
2023. május 2.
Rugalmas: Az Edition robotok hatékony automatizálást tesznek lehetővé
Alkatrészeket adagol a szerelési folyamat során. Ellenőrzi a munkadarabok minőségét. Csiszolja és polírozza a fémalkatrészeket. A KR CYBERTECH sokoldalú tehetség, amely rugalmassága révén különösen a dinamikus fém-és elektronikai iparágban, valamint a sokféle területet magába foglaló általános iparban népszerű. 2023-tól a széles körben elterjedt, az ügyfelek körében kedvelt modell Edition robotként is elérhető, amely csak a legfontosabb funkciókra összpontosít. Ez lehetővé teszi a pick and place és csiszolási alkalmazások gyors és egyszerű automatizálását.
Gyors és kompakt: működésben lévő automatizált folyamatokhoz
A KR CYBERTECH sorozat Edition robotjai tökéletes választásnak bizonyulnak a mozgatási és alapvető megmunkálási feladatok költséghatékony automatizálásához. A két KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot után a KR CYBERTECH KR 20 E is támogatja az automatizálással való ismerkedést, különösen az árérzékeny piacokon. Hiszen költséghatékonyság nem megvetendő. A jó menettulajdonságok, kiemelkedő pontosság és a nagyfokú stabilitás alig különbözik az eddigi KR CYBERTECH sorozat tulajdonságaitól. „Az Edition változatok ugyan kevesebb választási lehetőséget kínálnak, de mint a sorozat világszerte népszerű és számos egyéb robottípusa, ezek is a gyártási sorozat legújabb felszereltségén alapulnak”, hangsúlyozza Markus Hollfelder-Asam portfóliómenedzser. Ez azt jelenti, hogy kevesebb a költsége a megszokott minőség mellett.
Alacsony költség, nagy hatékonyság - ezt kínálja az új KR CYBERTECH sorozat
Az aktuális szoftver és hardver használata
A mozgatás, a csiszolás vagy az ellenőrzés során az Edition robotok a jól bevált technológiákon alapulnak, miközben kompatibilisek az aktuális operációs rendszerrel, valamint a KR C5 vezérlés legújabb generációjával. Ez nem csak az operációs rendszerek és alkalmazáscsomagok zökkenőmentes átkapcsolását teszi lehetővé, hanem csökkenti a teljes energiafogyasztást is. A smartPAD segítségével történő kezelés is egyszerű használatot biztosít.
Költséghatékony: jó ismerkedés a folyamatok automatizálásával
Az optimalizált szerkezeti kialakításnak köszönhetően a beszerzési költségek alacsonyabbak, az Edition robot robusztus, kompakt felépítése pedig gazdaságossá teszi az üzemeltetést. „Emiatt főként olyan ügyfelek számára vonzó megoldás, akik csak most ismerkednek az automatizálással, és amelyek gyakran növekvő piacokról érkeznek”, mondja Markus Hollfelder-Asam. Különösen a kis- és középvállalkozások élvezhetik az új KR CYBERTECH KR 20 E előnyeit. A jó ár-érték aránynak és a konkrét alkalmazásokra összpontosító teljesítménynek köszönhetően ígéretes lehetőség lehet olyan meglévő ügyfelek számára is, akik a vállalat folyamatait már részben automatizálták.
Vonzó megoldás kis- és középvállalkozások számára is
Hatékony robotika a rendkívül dinamikus folyamatokhoz
Az új, Edition kivitelű KR 20 alapkivitelben a csuklóhoz IP 67 védettséggel, az ipari robot többi részéhez pedig IP 54 védettséggel kerül kiszállításra, így sokoldalúan használható. Az üzemi hőmérséklet tartományát 0-45 fokra tervezték, a robotokat padlóra, falra, mennyezetre bármilyen szögben fel lehet szerelni - csakúgy, mint a KR CYBERTECH sorozat többi modelljét. A KR CYBERTECH KR 20 E max. 20 kilogrammos teherbíráshoz van kialakítva és maximum 1820 milliméter hatótávolságot biztosít.
Nagy teljesítmény a vállalatok igényeinek kielégítésére
Az Edition robotokkal a KUKA új ügyfeleket szólít meg és támogatja őket az automatizálással való ismerkedés, valamint feladataik megvalósítása során. A legújabb családtag világszerte 2023 tavaszától rendelhető, Kínában már korábban. Markus Hollfelder-Asam portfóliómenedzser: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a KR CYBERTECH nano ARC HW után ismét bővíthetjük a sorozatot, így reagálni tudunk ügyfeleink igényeire.”
Az új Edition robot olyan rugalmas, mint bármely KR CYBERTECH
További információk a KR CYBERTECH családról
Ismerje meg a robotcsalád minden előnyét és műszaki funkcióját.